Rolamentos de esferas - BB pré-lubrificado com graxa EA3
Os rolamentos de esferas de longa vida útil e baixo torque da NSK com graxa EA3 são pré-preenchidos com rolamentos de esferas NSK blindados/selados para serem usados em uma ampla gama de motores elétricos. As esferas de baixo torque com EA3 maximizam a vida útil e a proteção, mas minimizam o ruído e a perda de potência, em comparação com os rolamentos lubrificados com graxas convencionais.
Descrição da Condição
- High Speed
- High Temperature
- Low Noise
Indústrias
- Domestic Appliances
- Motores Elétricos
- Bombas e Compressores
- Power Tools
Recursos do Produto
- Excepcional oxidação e estabilidade térmica
- Excelente resistência à água e prevenção de ferrugem
- Excelentes características de baixa temperatura
- Baixo ruído
- Consistência NLGI 3
- Efeito insignificante em borrachas e plásticos.
Benefícios
- Fornece lubrificação a longo prazo, mesmo sob altas temperaturas
- Eficiência energética
- Baixo torque/perda mínima de potência, mesmo em baixas temperaturas de partida
- Vazamento mínimo e ferrugem do rolamento em condições úmidas
- Excelente resistência à corrosão do verniz
- Retenção e prevenção de queda em aplicações verticais
- O efeito de vedação ajuda a evitar a entrada de partículas de poeira de carbono
- Eficiência energética
Compartilhar