Rolamentos rígidos de esferas
A nova linha de Rolamentos Rígidos de Esferas NSKHPS oferece uma ampla variedade de tamanhos, garantindo alta versatilidade para diversas aplicações de uso geral. Além disso, proporciona um aumento de 15% na vida útil em comparação aos rolamentos convencionais.
Descrição da Condição
- High Accuracy
- High Speed
Indústrias
- Motores Elétricos
- Fans and Blowers
- Bombas e Compressores
- Semicondutores
- Aço e Metais
Recursos do Produto
- Limpeza aprimorada do material
- Aumento de 15% na vida útil do rolamento
- Opções abertas, seladas ou blindadas disponíveis
Benefícios
- Aumento de 15% na velocidade limite
- Maior precisão de operação
63
03
ZZ
CM
&
NS7S
Compartilhar