Mood 3 Products

Rolamentos Creep-Free

DGBB

Rolamentos Creep-Free são cruciais para uma ampla gama de equipamentos, particularmente motores elétricos. Anéis O tensionados montados no anel externo do rolamento melhoram a prevenção de fluência sob cargas rotativas. Creep-Free oferece fácil montagem com a possibilidade de alojamentos reutilizáveis.

Descrição da Condição

  • Fitting
  • High Load

Indústrias

  • Domestic Appliances
  • Motores Elétricos
  • Bombas e Compressores
  • Petrochemical
  • Power Tools

Recursos do Produto

  • Anéis O- Borracha Nitrílica
  • Compatível com óleo de éster
  • Tamanhos de rolamentos padrão
  • Para uso com encaixe de alojamento solto
  • Temperatura de operação –30°C a 120°C

Benefícios

  • Prevenção de fluência melhorada
  • Invólucro reutilizável – sem necessidade de retrabalho
  • Fácil montagem e substituição de rolamentos
  • Redução de custos
6203 CX ZZ C3 NS7S
Mostrar Descrição
Descrição
6203 Bearing type and series / Bore diameter
CX Creep-Free Bearing with 0-Ring
ZZ Shields on both sides
C3 Radial Internal Clearance
NS7S Grease type / Grease quantity