Rolamentos para servomotor - resistentes a atrito
Os rolamentos de servomotor resistentes a atrito e de longa duração da NSK são utilizados onde o controle preciso do movimento é de vital importância. Embalados com a graxa EA7 recentemente desenvolvida pela NSK, esses rolamentos reduzem os danos por atrito causados por microvibrações, resultando em vida útil prolongada do rolamento.
Descrição da Condição
- Corrosive Environment
- High Accuracy
- Vibration
Indústrias
- Automotivo
- Domestic Appliances
- Motores Elétricos
- Máquinas-ferramentas
- Material Handling
Recursos do Produto
- Estabilidade excepcional de oxidação e calor
- Excelente prevenção de ferrugem
- Excelentes características de baixa temperatura.
- Baixo ruído
- Consistência NLGI 3
- Efeito insignificante em borrachas e plásticos
Benefícios
- Propriedades superiores da graxa estendem a vida útil em alta temperatura em 1,5x
- Limite a corrosão por atrito
- Baixo torque/perda mínima de potência mesmo em baixas temperaturas de partida
- Operação mais silenciosa do servomotor devido à menor vibração
- Excelente em condições úmidas
Compartilhar