選項
潤滑裝置 NSK K1™
NSK K1 潤滑裝置確保長期、免維護的運行以及較長的使用壽命
在惡劣潤滑環境下的部件;清潔潤滑方法對
環境。
特徵
・長期免維護運行
・使用壽命長
・也可提供用於食品加工或醫療設備的 NSK K1
潤滑裝置 NSK K1-L
NSK K1 潤滑裝置確保長期、免維護的運行以及較長的使用壽命
在惡劣潤滑環境下的部件;清潔潤滑方法對
環境。
對應型號: NH 型號 VH 型號 NS 型號 HS 型號
特徵
1. 新開發的含油材料延長了潤滑油供應期(大約是以前的兩倍)。
2. 減少動摩擦力(比以前減少約 20%)
NSK 清潔潤滑脂 LG2 / LGU
LG2 具有出色的低粉塵排放和低扭矩,在潔凈室環境中證明瞭其價值。
LGU 適用於較寬的溫度範圍,並提供卓越的耐用性。
還提供各種通用潤滑脂。
特徵:
・低發塵量
・低扭矩
・壽命長
氟化物低溫鍍鉻
一種形成穩定薄膜的黑色鍍鉻層。
氟樹脂塗層增強了耐腐蝕性。
雙重密封
通過將標準密封加倍,
防止異物長時間進入滑塊。
* 有關規格,請參閱每個型號的產品頁面。
校正類型
:NH 模型、NS 模型、VH 模型、DH 模型、DS 模型、DV 模型
:LW 模型、LA 模型、HA 模型、HS 模型
:RA 模型、RB 模型
保護
防止異物長時間進入滑塊。
* 有關規格,請參閱每個型號的產品頁面。
校正類型
:NH 模型、NS 模型、VH 模型、DH 模型、DS 模型、DV 模型
:LW 模型、LA 模型、HA 模型、HS 模型
:RA 模型、RB 模型
高防塵 V1 密封件
E-DFO 餐廳
薄膜潤滑技術 DFO 進一步發展,形成低蒸氣壓碳氫化合物烤膜,
在真空環境中實現顯著更長的使用壽命和低排氣量。
特徵
・支援高真空
・低釋氣
・低摩擦力
・對應型號 :LU型、LE型、NH型、HS型、LW型
・預緊間隙:Z0
・精度:P5, P6
NSK 潤滑脂裝置
導軌和進料機構的適當潤滑對於各種機器的全面運行至關重要,從
從機床到半導體製造設備。
NSK 為高速、高負載、滑動、高溫和清潔等各種應用提供各種潤滑脂。
為了順利補充各種機構的導向和進料機構具有緊湊的
手動潤滑脂泵 還提供各種噴嘴。
點擊!迅速 ™