選項

NSK 清潔潤滑脂 LG2 / LGU

NSK Clean Grease LG2 / LGU

LG2 具有出色的低粉塵排放和低扭矩,在潔凈室環境中證明瞭其價值。
LGU 適用於較寬的溫度範圍,並提供卓越的耐用性。
還提供各種通用潤滑脂。


特徵:
・低發塵量
・低扭矩
・壽命長

潤滑裝置 NSK K1

Lubrication Units NSK K1

NSK K1 潤滑裝置確保長期、免維護的運行以及較長的使用壽命
在惡劣潤滑環境下的部件;清潔潤滑方法對
環境。


特徵
・長期免維護運行
・使用壽命長
・也可提供用於食品加工或醫療設備的 NSK K1

E3331  潤滑裝置 NSK K1

X1 異物環境密封件

X1 Seals for foreign matter environment

新開發的接觸式密封件,具有防塵和油脂密封兩種功能。


・兼容螺母類型:(HMS型、HMD型、BSS型、導流板(橋式)型)
・軸徑:φ32 - φ50
・導程:5-20
・預緊力:有(超大球預緊力、偏移預緊力)
・精度:C3, C5

 

ESP-121020  X1 機床應用密封件

空心軸滾珠絲杠

Hollow Shaft Ball Screws

為了抑制由於螺桿軸的熱膨脹對定位的影響
進給機構加速,
空心孔和支撐軸承是標準化的,並被推薦為以下因素的決定性因素
通過強制冷卻防止熱位移的措施。


可用尺寸
・軸徑:φ32 - φ50
・導程:5-20
・預緊力:有(超大球預緊力、雙螺母預緊力)
・精度:C3, C5

用於高精度機床 螺母冷卻 滾珠絲杠

For high-precision machine tools Nut Cooling Ball Screws

聽起來,即使是用空心軸難以冷卻的長滾珠絲杠也可以冷卻。
此外,通過與空心軸冷卻一起使用,可以進行更精確的溫度控制。


・兼容螺母類型:HMD 型
・軸徑:φ40 - φ63
・導聯數:16-30
・預緊力:是(偏移預緊力)
・精度:C3, C5

・兼容螺母類型:(滾珠回位管型)
・軸徑:φ50 - φ100
・導程:10-20
・預緊力:有(雙螺母預緊力)
・精度:C3, C5

雙驅動滾珠絲杠

BS

導程精度和成對滾珠絲杠的預緊力的相互管理提高了工作臺的直線度,
通過小型化實現高速和高回應性。


相應的滾珠絲杠
(端部偏轉器型、滾珠回風管型、偏轉器(橋式)型)
・軸徑:φ32 - φ63
・導聯數:10 - 30
・預緊力:有(超大球預緊力、偏置預緊力、雙螺母預緊力)
・間隙:(0.005 mm以下、0.020 mm以下)
・精度:C5

E-DFO 餐廳

E-DFO

薄膜潤滑技術 DFO 進一步發展,形成低蒸氣壓碳氫化合物烤膜,
在真空環境中實現顯著更長的使用壽命和低排氣量。


特徵
・支援高真空
・低釋氣
・低摩擦力

NSK 潤滑脂裝置

NSK Grease Unit

導軌和進料機構的適當潤滑對於各種機器的全面運行至關重要,從
從機床到半導體製造設備。
NSK 為高速、高負載、滑動、高溫和清潔等各種應用提供各種潤滑脂。
為了順利補充各種機構的導向和進料機構具有緊湊的
手動潤滑脂泵 還提供各種噴嘴。

E3317 NSK 潤滑脂單元

用於高精度機床的滾珠絲杠

滾珠絲杠運動方向反轉時的摩擦穩定
減小象限投影的高度


支援的螺母類型(HMS 型號、HMD 型號、HMC 型號、BSS 型號、
球回管再迴圈、導流板(橋)再迴圈)
軸徑 φ25~φ62
引線引線/軸直徑 ≤ 1/2
球直徑 3.175 (1/8) 至 7.9375 (5/16)
Preload 偏移預緊、雙螺母預緊、彈簧式雙螺母預緊

esp-220704.pdf

用於高負載驅動器的 NSK 滾珠絲杠 長壽命規格

NSK Ball Screws for High-Load Drives Long-Life Specification

通過結合高精度加工技術、分析技術和精密測量技術
優化的負載平衡可實現更長的使用壽命

相容螺母型 HTF-SRC 型
軸徑 φ100~φ200

esp-220408.pdf