Son Haberler
Sonuçlar:
NSK'nın NH/NS serisi lineer kılavuzları, giysi ve tekstil baskı makinelerine fayda sağlıyor
(2022-02-14)
Hazır giyim, konfeksiyon ve ev tekstili endüstrileri için yüksek hızlı endüstriyel dijital yazıcıların geliştirilmesinde ve üretilmesinde lider olan bir uzman, NSK'nın NH/NS serisi lineer kılavuzlarının birçok özelliğinden faydalanıyor.
Stadler Rail, NSK'nın durum izleme yan kuruluşu olan B&K Vibro'yu tercih etti
(2022-02-10)
NSK Group'un bir parçası olan Brüel & Kjær Vibro (B&K Vibro), son teknoloji ürünü VCM-3 durum izleme sistemini (CMS) Berlin metrosundaki (U-Bahn) 606 adet raylı vagona kurmak için Stadler Rail ile uzun vadeli bir anlaşma imzaladı.
NSK Life-Lube® rulmanları sebze yıkama işlemlerinin güvenilirliğini artırır
(2022-01-24)
Gıda sektöründe rulmanlardan başta uzun hizmet ömrü, yüksek hız özelliği, hijyenik çalışma ve sağlam sızdırmazlık teknolojisi olmak üzere çok sayıda önkoşul talep ediliyor.
NSK, sürekli döküm makinesi uygulamasında rulman ömrünü iki katına çıkarıyor
(2022-01-17)
NSK, sürekli döküm makinesi uygulamasında rulman ömrünü iki katına çıkarıyor
NSK, AS serisi lansmanı ile A serisi Diskaro Poyraları yeniliyor
(2022-01-13)
NSK, tarım endüstrisinin en son gereksinimlerini karşılama sorumluluğunun bir parçası olarak yenilenmiş A-serisi Diskaro Poyra rulman ünitesini piyasaya sunuyor. Yeni AS serisi Diskaro Poyra'ları, Avrupa çapında hızlı teslimat talebini karşılamak için stoktan satışa sunulacak.
NSK'nın kendinden yağlamalı sabit bilyalı rulmanları, kriyojenik uygulamalar için geliştirilen dalgıç pompalarda kullanılıyor
(2022-01-05)
NSK tarafından geliştirilen yağlama gerektirmeyen rulmanlar, hidrojen ve LNG gibi kriyojenik gazların işlenmesi sürecinde kullanılan dalgıç pompaların önemli bir parçası haline geldi.
Beş NSK Avrupa üretim tesisinin tamamı yeşil elektrik kullanıyor
(2021-12-20)
NSK, Ingiltere’nin Newark (endüstriyel rulmanlar ve lineer kılavuzlar) ve Peterlee (otomotiv rulmanları) bölgesinde bulunan iki üretim tesisinin elektrik sağlayıcısıyla, rüzgar enerjisinden üretilen "yeşil elektrik" tedarikini sağlayan bir sözleşme imzaladı.
NSK'nın geliştirdiği inovasyon sayesinde madencilik sektöründeki eski bir rulman sorunu aşıldı
(2021-12-13)
NSK kapsamlı problem çözme yeteneklerini ve deneyimini sunarak maden ve taş ocaklarında köklü bir sorunun çözülmesini sağladı. Madenlerin sert ortamlarında çalışan bir çok konveyörde kafa, kuyruk, sürücü ve gergi kasnağı üzerindeki rulmanlar erken bozuluyor.
Dalga santrali ile yenilikçi elektrik üretiminde NSK imzası
(2021-12-06)
Dalga enerjisi, küresel çapta gerektiği şekilde kullanılmayan en büyük yenilenebilir enerji kaynağıdır. Dalgaların hareketinden açığa çıkan enerjiyi depolamak, gelecek nesiller için önemli bir elektrik üretim yöntemi haline gelme potansiyeline sahiptir.
NSK Life-Lube® rulmanları, gıda tesislerinde maliyet tasarrufuna yönelik iyileştirmeler sağlıyor
(2021-11-22)
NSK'nın Life-Lube® rulman üniteleri, yiyecek ve içecek sektöründe giderek daha popüler hale geliyor ve bunun iyi bir nedeni var. Bu gelişmiş rulmanlar, Silver-Lube® yatakların korozyona dayanıklı özelliklerini, Molded-Oil rulmanların mükemmel sızdırmazlık ve yağlama özellikleriyle birleştiriyor.
NSK Super-TF oynak makaralı rulmanları, kontamine olmuş ortamlarda uzun hizmet ömrü sağlar
(2021-11-15)
Üretim için çok önemli olan makine ve ekipmanlardaki beklenmedik rulman arızaları, değiştirilen parçalar, iş gücü ve arıza giderme süresi bakımından son derece maliyetli olabilir ve bunların net karlılık üzerinde olumsuz etkisi vardır.
NSK Self-Lube® rulmanları zorlu koşullarda güvenilirliğini kanıtlıyor
(2021-11-05)
NÜç dudaklı keçe ve uç kapak koruyuculu NSK Self-Lube® rulmanlar, taş ocakları, madencilik ve inşaat gibi sektörlerdeki zorlu çalışma koşullarında uzun çalışma ömrü sunuyor.
NSK TL oynak makaralı rulmanları ile rekabet avantajı elde edin
(2021-10-25)
NSK TL serisi oynak makaralı rulmanları dünyanın dört bir yanında farklı kağıt üretim makinesi uygulamalarında aktif şekilde kullanılıyor.
NSK ProKIT kataloğunu artık PDF olarak indirebilirsiniz
(2021-10-14)
Otomotiv Yenileme Pazarı (AAM) hizmet veren tüm şirketler artık NSK'nın ProKIT kataloğunun yeni yayınlanan PDF versiyonundan yararlanabilir.
NSK Molded-Oil rulmanlara geçiş yapan araç yıkama işletmesinin bakım maliyetleri azaldı
(2021-10-11)
Almanya'daki bir araç yıkama hattının operatörü, sistemin yıkama başlıklarındaki döner mekanizmaların rulmanlarını sürekli değiştirmek durumunda kalıyordu. Bu nedenle sadece yedek parçalara yılda 12.000 euronun üzerinde para harcıyordu.
Linear Motion Control expands range of miniature linear components for medical equipment
(2021-10-04)
Expansion of miniature linear components for medical equipment - Human beings provide the measure: the drives of surgical robots, blood pumps, and MRI and CT equipment (for example), must offer a design that ensures they perform their tasks very precisely and smoothly without emitting any ...
NSK SWR oynak makaralı rulmanlar, sürekli dökümün getirdiği zorlukların üstesinden başarıyla geliyor
(2021-09-27)
Sürekli döküm makinelerinde kullanılan rulmanlar; yüksek sıcaklıklar, ağır yükler, oldukça düşük çalışma hızları, su/su buharı ve kireç içeren zorlu çalışma koşullarında dayanıklılık göstermek zorundadır. Bu çalışma koşullarında aşınma, pullanma ve kırılma gibi rulman arızaları görülmesi doğaldır.
NSK'nın üç dudaklı keçeleri rulmanlar için üst düzey koruma sağlar
(2021-09-20)
Yüksek kontaminasyonlu koşullarda çalışan rulmanlar birçok özelliğe sahip olmalıdır. Son derece verimli bir keçe aranjmanına sahip olması ise birinci önceliktir.
NSK'nin küçük vidalı millerinden büyük performans
(2021-09-13)
NSK Lineer Hareket Kontrol tarafından sunulan yeni yüksek hızlı minyatür geniş hatveli vidalı miller kullanıcılara, ürünün üretim süresini kısaltmak, ekipmanın boyutunu küçültmek ve güç tüketimini azaltmak gibi bir dizi önemli fayda sağlıyor.
NSK'nin oynak makaralı rulmanlarını kullanan ağır sanayi şirketleri kârlı çıkıyor
(2021-09-06)
NSK, bir yılda, sayısız farklı sektörde ve uygulamada kullanılan milyarlarca rulman üretmektedir.
Paylaş