Son Haberler
Sonuçlar:
NSK NH serisi lineer kılavuzların avantajları, cam işleme uygulamasında açıkça görülebilir
(2022-09-19)
İtalyan bir cam işleme makinesi üreticisi, NSK'nın NH serisi lineer kılavuzlarının kullanımından yararlanıyor.
Toyota tedarikçi ödüllerinde NSK'ya çifte ödül
(2022-09-14)
NSK Avrupa, prestijli Toyota Motor Europe (TME) ödüllerinde çifte birincilik kutluyor: Kabul Sertifikası (Tedarik kategorisi) ve Üstün Performans Ödülü (Kalite kategorisi).
Yeni NSK rulmanları, çelik üreticileri için uzun hizmet ömrü sağlıyor
(2022-09-05)
Zorlu çalışma koşulları nedeniyle, çelik üretim ekipmanı, erken hasara karşı dayanıklı, son derece güvenilir, uzun ömürlü rulmanlar gerektirir.
NSK rulman geliştirmeleri, endüstriyel motorların performansını ve enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur
(2022-08-29)
Makinelerde kullanılan motorların güç kullanımı, dünya elektrik tüketiminin %40-50'sini oluştururken bu durum endüstri için oldukça önem arz eden bu cihazları önemli bir enerji kullanımı tasarruf hedefi haline getiriyor.
NSK, VR teknolojisini kullanarak üretim personelini eğitiyor
(2022-08-02)
NSK'nın bilyalı rulman üretimindeki yüksek hassasiyetli taşlama ve honlama makinelerinin operatörleri artık sanal gerçeklik (VR) eğitim yöntemlerinden yararlanıyor.
NSK yüksek yük kapasiteli vidalı miller artık daha uzun bir hizmet ömrü sunuyor
(2022-07-25)
NSK, enjeksiyon kalıplama makineleri ve servo presler gibi yüksek yüklü uygulamalarda vidalı mil ömrünü önemli ölçüde uzatan yeni bir teknoloji geliştirmiştir.
Yetkililer, ciddi sayıda sahte NSK rulmanına el koydu
(2022-07-11)
Yetkililer, ciddi sayıda sahte NSK rulmanına el koydu. Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde çok sayıda sahte NSK rulmanının yakın zamanda keşfedilmesi, endüstriyel makinelerin ve insanların, güvenliğini ve bütünlüğünü riske atmak isteyen suçlular karşısında tetikte kalma ihtiyacının altını çiziyor
NSK, InnoTrans 2022'de demiryolunun geleceğini harekete geçirecek
(2022-07-06)
NSK, InnoTrans 2022'de demiryolunun geleceğini harekete geçirecek - InnoTrans 2022 uluslararası taşımacılık teknolojisi fuarında (20-23 Eylül, Berlin), NSK, aks kutuları, CER motorları ve şanzıman uygulamaları için eksiksiz bir rulman çözüm paketi sergileyecek.
Paketleme makinesi uzmanı, NSK lineer kılavuzlarını standart hale getiriyor
(2022-07-04)
İskandinavya pazarındaki en büyük paketleme makinesi üreticilerinden biri olan Acumo AB (NSK'nin İsveç'teki yetkili distribütörü) ile uzun vadeli işbirliği sayesinde, yalnızca kendi kalite ve verimlilik gereksinimlerini değil, müşterilerinin bu yöndeki taleplerini de karşılayabilmektedir.
Bir kereste fabrikası, NSK lineer kılavuzlarla duruş süresini azalttı
(2022-06-27)
NSK'nın K1 yağlama üniteli lineer kılavuzları sayesinde bir kereste üreticisi, konveyörün arıza giderme süresini 12 kat azaltmayı başardı ve yıllık 77.000€'dan fazla maliyet tasarrufu sağladı.
NSK ve Thyssenkrupp, otomotivde iş ortaklığını değerlendiriyor
(2022-05-31)
NSK Ltd ve Thyssenkrupp AG, NSK Steering ve Thyssenkrupp Automotive arasında potansiyel bir iş ortaklığı yapılıp yapılamayacağını keşfetmek için bir mutabakat anlaşması (MoU) imzaladı.
NSK vidalı miller, lens kenarlarında mükemmellik sağlar
(2022-05-30)
Optik endüstrisinde faaliyet gösteren İtalya merkezli bir uzman, yenilikçi lens kesme makinelerinde NSK vidalı millerinin hassas ve kaliteli hareketinden yararlanıyor.
NSK makaralı kılavuzlar şişirme makinelerinin çalışma süresini artırdı
(2022-05-16)
Bir PET (polietilen tereftalat) şişe üreticisi, şişirme makinelerinin lineer kılavuzlarını sık sık değiştirmek zorunda kalıyordu.
NSK Newark tesisinde yağmur suyu toplama sistemini devreye alıyor
(2022-05-02)
Rulman ve lineer hareket uzmanı NSK'nın İngiltere’deki Newark üretim tesisi şebeke suyu tüketimini yılda yaklaşık 200.000 litre azaltacak bir yağmur suyu toplama sistemini devreye alıyor.
NSK, biyoplastik kafese sahip dünyanın ilk rulman serisini piyasaya sürüyor
(2022-04-20)
NSK 2021'de rulmanlar için geliştirdiği dünyadaki ilk biyoplastik kafesin ardından şimdi de ilk ürün yelpazesini piyasalara sürmeye hazırlanıyor. Yeni ısıya dayanıklı kafes, klimalardaki fan motorları için ideal olan 608, 6201 ve 6202 sabit bilyalı rulman serisiyle birlikte sunulacak.
Derin delik işleme ustaları NSK ürünlerinden vazgeçemiyor
(2022-04-04)
NSK'nın taşlanmış vidalı milleri, lineer makaralı kılavuzları ve süper hassas bilyalı rulmanları, özellikle otomotiv sektöründe kalıp yapımı uygulamalarında popüler olan özel derin delik işleme makineleri alanında IMSA'nın uzmanlığını korumasına yardımcı oluyor.
NSK Silver-Lube® rulmanları, şişeleme hattı konveyöründeki yıkama akışkanlarına karşı dayanıklıdır
(2022-03-21)
Proses akışkanları ile temasın kaçınılmaz olduğu işlemlerde, zamanından önce arızalanan uygunsuz şekilde belirlenmiş rulmanlar, bakım işçiliği ve üretim kesintileri açısından maliyetli olabilir.
Kağıt endüstrisi yeni NSK akademi kursundan çok fayda görecek
(2022-03-08)
Giderek daha popüler hale gelen NSK akademisi çevrim içi platformunda kağıt hamuru ve kağıt uygulamaları için yeni bir eğitim modülü mevcuttur.
Enjeksiyon döküm için ileri düzey otomasyon
(2022-02-28)
NSK lineer kılavuzları ve makaralı rulmanları, Campetella Robotic Center tarafından üretilen endüstriyel robotlar da dahil olmak üzere plastik enjeksiyon döküm işlemleri için birçok gelişmiş otomasyon sisteminde kullanım alanı bulmaktadır.
NSK Silver-Lube® rulmanlar, gıda endüstrisi uygulamalarında uzun hizmet ömrü sunuyor
(2022-02-21)
Sıkı hijyen standartları ile sürekli yüksek hızda ve zorlu koşullarda gerçekleştirilen işlemler için yiyecek ve içecek fabrikaları uygun maliyetlerde üretim sağlayan sağlam ve güvenilir rulmanlara ihtiyaç duyar.
Paylaş