NSK zawiera umowę z producentem energii


Jeden z dużych producentów energii elektrycznej i cieplnej doświadczał częstych awarii odśrodkowych pomp recyrkulacyjnych do wody, będących bezpośrednim rezultatem zawodnych łożysk. 

Firma sfrustrowana obniżoną produktywnością oraz kosztami konserwacji wynikającymi z tych awarii, poprosiła swojego lokalnego dystrybutora o pomoc w znalezieniu rozwiązania. Dystrybutor ten z kolei zwrócił się do NSK o wsparcie w postaci naszego doświadczenia. Wspólnie przeprowadziliśmy na miejscu wszechstronną analizę uszkodzeń łożysk. Analiza ta szybko pokazała, że łożyska wykorzystywane w pompie były niewłaściwie smarowane, czego bezpośrednim rezultatem były uszkodzenia łożysk.



Zaoszczędziliśmy im €29,000


Z uwagi na wiek wyposażenia oraz kiepski stan uszczelek nie było możliwe zastosowanie rozwiązania polegającego na wprowadzeniu modyfikacji pozwalającej na powstrzymaniu wycieków oleju. Zamiast tego zasugerowaliśmy, aby firma zastąpiła standardowe łożyska kulkowe poprzeczne, które do tej pory stosowała, łożyskami kulkowymi poprzecznymi NSK wyposażonymi w uszczelki DDU, smarowane smarem opracowanym specjalnie do zastosowań wysokotemperaturowych. 

Łożyska kulkowe poprzeczne są wykonane z opracowanej przez nas i opatentowanej stali o wysokiej czystości (Ultra Clean Steel), bardzo czystej, odgazowywanej próżniowo, wysokowęglowej stali chromowej zawierającej minimalną ilość zanieczyszczeń niemetalicznych. Bieżnie tych łożysk charakteryzują się wyjątkowo gładkim wykończeniem, osiąganym dzięki specjalnemu procesowi honowania, minimalizującemu poziom szumu i poprawiającemu rozprowadzanie środka smarnego. Łożyska wyposażone są w koszyk stalowy tłoczony, odporny na wysokie temperatury i mający ściśle kontrolowane luzy zmniejszające tarcie.  Opatentowane uszczelki DDU, wykonane z gumy nitrylowej, zapobiegają zanieczyszczeniu łożyska, nawet w najtrudniejszych środowiskach.


"NSK monitorowała nowe łożyska przez sześć miesięcy i ustaliła, że w tym czasie żadne z nich nie uległo uszkodzeniu."


Firma zgodziła się wypróbować nowe rozwiązanie, wdrażając je w trzech z 20 pomp wykorzystywanych w zakładzie. NSK monitorowała nowe łożyska przez sześć miesięcy i ustaliła, że w tym czasie żadne z nich nie uległo uszkodzeniu. Nowe łożyska z uszczelkami DDU zostały następnie zainstalowane we wszystkich 20 pompach i były monitorowa przez kolejne 12 miesięcy.




Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób NSK może pomóc w ograniczeniu kosztów i przestojów?

Kliknij poniższy przycisk, a sprzedawca skontaktuje się z Tobą, aby pomóc Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie w odpowiedniej cenie.



W tym czasie również nie odnotowano żadnych kolejnych uszkodzeń. Zmiana oznaczała, że firmie udało się zaoszczędzić rocznie prawie 29.000 € dzięki bezawaryjnej pracy, większej produktywności oraz niższym kosztom materiałów i konserwacji. NSK oferuje szeroki wybór produktów do każdego zastosowania. Współpracując z nami masz pewność doboru łożyska odpowiedniego do warunków pracy, z korzyścią zarówno dla Twojej produktywności, jak i bilansu.