NSK HPS rozwiązuje poważny problem w rafinerii petrochemicznej


Pompy i sprężarki, tak jak łożyska, są wykorzystywane we wszystkich gałęziach przemysłu i w każdym zakątku globu.

Pompy i sprężarki, tak jak łożyska, są wykorzystywane we wszystkich gałęziach przemysłu i w każdym zakątku globu. Od przetwórstwa żywności po produkcję papieru, od rolnictwa po przemysł budowlany, są wszędzie, gdzie trzeba przemieszczać ciecz lub gaz z jednego miejsca w inne. 



Zaoszczędziliśmy im €28000


Konkretne zastosowania są bardzo odmienne, ale w jednym przypadku rafineria petrochemiczna, którą trapiły problemy dotyczące kluczowej pompy odśrodkowej, poprosiła NSK o pomoc. Rafineria przekazała, że łożyska zainstalowane w pompie ulegały częstym uszkodzeniom. Firma zwróciła się o pomoc do NSK i przeprowadzona została analiza uszkodzeń łożysk. Analiza ta wykazała, że istniejąca konfiguracja łożysk walcowych powoduje ślizganie się wałeczków na skutek niewystarczającego obciążenia promieniowego. Dalsze badanie ujawniło, że klient zmienił niedawno napęd z pasowego na bezpośredni. Spowodowało to zniknięcie obciążenia od pasa i w konsekwencji zmniejszenie obciążenia promieniowego.


"... łożyska kulkowe poprzeczne oferują ponad trzykrotnie większą trwałość w porównaniu do łożysk standardowych, które zastąpiły."


Wziąwszy to wszystko pod uwagę, inżynierowie NSK zaproponowali alternatywną konfigurację wykorzystującą łożyska kulkowe poprzeczne NSK. Łożyska te, zaprojektowane tak, aby oferować zarówno dużą precyzję, jak i możliwość pracy z wysokimi prędkościami, są dobrze dostosowane do świata pomp i sprężarek, jak również innych sektorów o podobnych wymaganiach, takich jak sektor silników elektrycznych i wentylatorów. Dostępne w wersji zarówno otwartej, jak i zakrytej, łożyska te są wyposażone w koszyk stalowy i charakteryzują się lepszą dokładnością obrotu, większą czystością materiału oraz zoptymalizowaną konstrukcją wewnętrzną. Są także wzajemnie zamienne ze standardowymi łożyskami kulkowymi poprzecznymi. 




Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób NSK może pomóc w ograniczeniu kosztów i przestojów?

Kliknij poniższy przycisk, a sprzedawca skontaktuje się z Tobą, aby pomóc Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie w odpowiedniej cenie.


Okres próbny z wykorzystaniem nowej konfiguracji pokazał, że łożyska kulkowe poprzeczne oferują ponad trzykrotnie większą trwałość w porównaniu do łożysk standardowych, które zastąpiły. W ciągu całego okresu 12 miesięcy nie nastąpiła ani jedna awaria, co oznacza, że rafineria zdecydowanie zmniejszyła koszty konserwacji oraz znacząco zwiększyła swoją produktywność. Wdrożenie wspomnianych wyżej ulepszeń dało rafinerii oszczędności wynoszące prawie 28.000 € rocznie wyłącznie dzięki zastąpieniu stosowanych wcześniej łożysk łożyskami alternatywnymi, lepiej dostosowanymi do stawianego przed nimi zadania.