Elektrofahrzeuge (EV)
NSK Wälzlager in Elektrofahrzeugen (EV)
Elektrofahrzeuge haben ihren Status als Machbarkeitsstudien längst hinter sich gelassen. Mittlerweile werden Fahrzeuge mit diesem aufregend neuen Antriebskonzept in Serie gefertigt. Während die technischen Herausforderungen, vor allem die Frage der Reichweite, bestehen bleiben, bieten sich auch zahlreiche Innovationsmöglichkeiten. Der Kunde erwartet ein unvergleichliches Fahrerlebnis mit einem Fahrzeug, das neben Komfort auch Sicherheit, Effizienz und einfache Handhabung bietet.
Unsere Lager tragen dazu bei, dass diese Erwartungen erfüllt werden, da sie unter anderem den Geräuschpegel im Innenraum von Elektrofahrzeugen reduzieren.
Unsere Lager tragen dazu bei, dass diese Erwartungen erfüllt werden, da sie unter anderem den Geräuschpegel im Innenraum von Elektrofahrzeugen reduzieren.
Teilen