Mood 3 Products

Erosão elétrica

Condição de danoPossíveis causasContramedidas

Quando a corrente elétrica passa por um rolamento, o arco e a queima ocorrem através da fina película de óleo nos pontos de contato entre a pista e os elementos rolantes. Os pontos de contato são derretidos localmente para formar "estrias" ou ondulações semelhantes a ranhuras que podem ser vistas a olho nu.

A ampliação desses sulcos revela depressões semelhantes a crateras que indicam derretimento por arco.

  • Corrente elétrica passando por um rolamento
  • Projete circuitos elétricos que impeçam o fluxo de corrente através dos rolamentos
  • Isole o rolamento

Clique em uma foto para ampliá-la

Corrosão Elétrica 1

Parte: Anel interno de um rolamento de rolos cônicos

Sintoma: O padrão listrado de corrosão ocorre na superfície da pista

Corrosão Elétrica 2

Parte: Rolos cônicos em danos "Corrosão Elétrica 1"

Sintoma: O padrão listrado de corrosão ocorre na superfície de rolamento

Corrosão Elétrica 3

Parte: Anel interno de um rolamento de rolos cilíndricos

Sintoma: Padrão de correia de corrosão elétrica acompanhada de poços na superfície da pista

Corrosão Elétrica 4

Parte: Esferas de um rolamento rígido de esferas

Sintoma: Cor escura cobrindo todas as superfícies da bola