Rastros típicos de funcionamento do RB
Rastros típicos de funcionamento de rolamentos de rolos
(I) mostra o rastro de funcionamento do anel externo quando uma carga radial é corretamente aplicada a um rolamento de rolos cilíndricos com carga sobre o anel interno rotativo.
(J) mostra o rastro de funcionamento no caso de flexão do eixo ou inclinação relativa entre os anéis interno e externo. Esse desalinhamento leva à formação de faixas ligeiramente sombreadas (opacas) na direção da largura. Os rastros são diagonais no início e no final da zona de carga. Para rolamentos de rolos cônicos de duplo filete, onde uma carga única é aplicada ao anel interno rotativo,
(K) mostra o rastro de funcionamento no anel externo sob carga radial, enquanto
(L) mostra o rastro de funcionamento no anel externo sob carga axial.
Quando há desalinhamento entre os anéis interno e externo, a aplicação de uma carga radial faz com que rastros de funcionamento apareçam no anel externo, conforme mostrado em (M).
Compartilhar