Motores Megatorque - Série PS/PN
Os motores Megatorque da série PS/PN oferecem recursos avançados, como alto torque, alta resolução, velocidade máxima de rotação, alta rigidez e compacidade. Esses motores de acionamento direto inovadores são extremamente precisos, leves, aumentam a produtividade de diversos dispositivos e atendem às certificações CE, aos padrões UL e à diretiva RoHS da UE.
Descrição da Condição
Indústrias
- Automotivo
- Automotivo
- Máquinas-ferramentas
- Semicondutores
Recursos do Produto
- Alta resolução - 2621440 contagens/rev
- Tempo de posicionamento reduzido
- Alto torque
- Motor/driver compacto
- Alta precisão de posicionamento absoluto - 90 segundos de arco
- Repetibilidade ± 2 segundos de arco
- Algoritmo servo com tempo de estabilização de 1 ms
- Variedade de funções do controlador de posicionamento (E/S)
- Consideração para pessoas/ambiente (Diretiva RoHS)
Benefícios
- Acionamento direto
- Montagem de carga direta
- Fácil instalação
- Sem manutenção
- Totalmente reprogramável
- Sem componentes mecânicos
Compartilhar