Características
- Rolamento autocompensador com vedação removível de design especial.
- Produzidos com aço Hi-TF de longa vida útil.
- Vedação removível fixada no anel interno e facilmente instalada com parafusos no anel externo.
- Gaiola robusta, em latão usinado de peça única.
- Furo cônico padrão, para furo cilíndrico, contate a NSK
- Ranhura de lubrificação e furos no anel externo.
- Séries dimensionais 222 e 231.
- Para diâmetros de eixo entre 120 e 480 mm.
Benefícios operacionais
- Resistência ao desgaste até 3 vezes maior que o aço convencional para rolamentos.
- Vida útil contra escamamento até 5 vezes superior ao aço convencional.
- Maior tenacidade do núcleo (prevenção de rachaduras) até 5 vezes superior ao aço convencional.
- Maior durabilidade dos rolamentos reduz a necessidade de manutenção e evita paradas inesperadas.
Campos de aplicação, incluindo
- Concreto e cimento
- Transportadores e manuseio de materiais
- Máquinas de mineração e construção
Compartilhar