Os rolamentos Molded Oil™ são projetados de forma exclusiva para evitar a entrada de contaminantes que possam comprometer o desempenho, enquanto fornecem uma fonte contínua e limpa de lubrificação. A resina de poliolefina impregnada com óleo atua como barreira contra água e poeira e libera lentamente lubrificação suficiente para o rolamento, com risco mínimo de vazamento de óleo, garantindo vida útil prolongada sem necessidade de manutenção e redução dos custos operacionais.

Rolamentos Molded Oil™

Características

  • Rolamentos lubrificados com material impregnado de óleo, composto por óleo lubrificante e resina de poliolefina.
  • O óleo liberado lentamente por este material fornece lubrificação adequada ao rolamento por longos períodos.
  • O lubrificante sólido atua como barreira contra a entrada de água e poeira.
  • Baixo torque, permitindo rotação suave dos elementos rolantes.
  • Composições disponíveis para aplicações gerais e de alta velocidade.
  • Disponível para rolamentos autocompensadores de rolos, rolamentos rígidos de esferas e rolamentos cônicos

Benefícios Operacionais

  • Desempenho prolongado do rolamento com fornecimento contínuo de lubrificante limpo.
  • Elimina a necessidade de relubrificação, reduzindo custos de manutenção.
  • Elimina o risco de vazamento de graxa, promovendo ambientes de operação limpos.
  • Mais que o dobro da vida útil em comparação com rolamentos lubrificados com graxa em ambientes contaminados por água ou poeira.
  • Solução ideal para áreas remotas ou de difícil acesso

Principais Aplicações

  • Máquinas agrícolas
  • Concreto e cimento
  • Transportadores e manuseio de materiais
  • Equipamentos de processamento de alimentos e bebidas
  • Máquinas de mineração e construção
  • Máquinas de fabricação de papel
  • Equipamentos de fabricação de semicondutores
  • Máquinas de produção de aço