Características
- Composição de liga superengenheirada, enriquecida com cromo e molibdênio para maior dureza e tenacidade
- Tratamento térmico avançado por carbonitretação para aumento da tensão de compressão
- Níveis elevados de austenita retida ajudam a mitigar a progressão de danos em condições de contaminação e lubrificação limite
- Aplicação comum em rolamentos de rolos esféricos, cilíndricos e cônicos para máquinas pesadas em ambientes industriais extremos — mas também aplicável a uma ampla gama de produtos e desafios
Benefícios Operacionais
- Até 10 vezes mais vida útil em comparação com rolamentos cementados convencionais sob lubrificação contaminada
- Menos de 1/3 da taxa de desgaste do aço de rolamento convencional
- Maior resistência ao desgaste com até 40% de melhoria
- Alta resistência térmica com até 4 vezes mais vida útil a 160°C
Áreas de aplicação
- Concreto e cimento
- Transportadores e movimentação de materiais
- Redutores e transmissões
- Máquinas para mineração e construção
- Equipamentos para petróleo e gás
- Máquinas para fabricação de papel
- Bombas e compressores
- Equipamentos para siderurgia
- Turbinas eólicas
Ferramentas técnicas
Catálogo online e eStore
*Para pedidos online, é necessário ter uma conta registrada
Compartilhar