Rolamentos de rolos cilíndricos NSKHPS

Os rolamentos de rolos cilíndricos NSKHPS são otimizados por projeto para oferecer o máximo desempenho, acomodando altas cargas e altas velocidades com orientação superior dos rolos, baixo ruído de funcionamento e geração reduzida de calor. Para aplicações convencionais, isso se traduz em uma vida útil mais longa, bem como no potencial de reduzir o tamanho do projeto da máquina (Downsizing).

NSKHPS Cylindrical Roller Bearings

Design Features

  • Projeto interno otimizado e de alta capacidade para os tipos de rolamentos NU, NJ e NUP 
  • Tipo NU - permite o deslocamento axial em ambas as direções 
  • Tipo NJ - posiciona o eixo axialmente em uma direção 
  • Tipo NUP - posiciona o eixo axialmente em ambas as direções 
  • Disponível com projetos de gaiola de latão usinado, aço prensado e resina de poliamida para atender a uma ampla gama de condições operacionais 
  • Gaiolas especiais de resina L-PPS resistentes a produtos químicos para compressores também estão disponíveis 
  • O abaulamento especial do rolo reduz a carga de canto 
  • Para as séries de dimensões 2, 22, 3, 23 
  • Disponível para diâmetros de furo de 25 a 220 mm 
  • Com folgas CN (folga normal), C3 e C4

Benefícios operacionais

  • Aumento drástico da vida útil do rolamento em comparação com os projetos convencionais, chegando a ser duas vezes maior nos tamanhos maiores 
  • Classificação de carga básica até 23% maior 
  • Alta resistência e rigidez máxima para altas cargas e altas velocidades 
  • O fluxo de lubrificante aprimorado promove uma temperatura de funcionamento mais baixa e baixo ruído 
  • Maior desalinhamento permitido

Campos de aplicação, incluindo

  • Concreto e cimento 
  • Motores elétricos 
  • Ventiladores e sopradores 
  • Redutores e acionamentos 
  • Máquinas de mineração e construção 
  • Máquinas para fabricação de papel 
  • Bombas e compressores 
  • Máquinas para petróleo e gás 
  • Máquinas para fabricação de aço 
  • Turbinas eólicas