Rolamentos Autocompensadores de Rolos Cilíndricos TL RUB

Projetados para suportar as tensões térmicas que prevalecem em aplicações de cilindros secadores de máquinas de papel, os rolamentos da série TL-RUB da NSK são especificamente projetados para acomodar a extensão do rolo, o desalinhamento e a deflexão do eixo na posição final da guia dos rolos secadores.

TL RUB Self-Aligning Cylindrical Roller Bearings

Design Features

  • Projeto especial do rolamento de rolos cilíndricos de uma carreira do tipo NU com um anel de alinhamento
  • Parâmetros de projeto interno de alta capacidade, com tamanho e quantidade de rolos otimizados 
  • Anéis internos fabricados com composição de material TL de longa duração e processo de tratamento térmico de carbonitretação 
  • Revestimento de fosfato resistente à corrosão no anel de alinhamento 
  • Com gaiola guiada por rolo de latão usinado para serviço pesado, adequada para altas cargas, altas velocidades e altas temperaturas 
  • Estabilizado para temperaturas de até 200°C 
  • Com furo cônico 
  • Para as séries de dimensões 22, 23 e 31; tipos adicionais disponíveis - entre em contato com a NSK 
  • Com folgas convencionais e personalizadas

Benefícios operacionais

  • Dimensionalmente intercambiável com rolamentos esféricos e toroidais para fáceis upgrades 
  • Resistência superior a danos por trincas no anel interno resultantes de estresse térmico 
  • Absorve suavemente a expansão térmica axial do rolo, eliminando o desgaste da superfície do furo do alojamento
  • O recurso de auto alinhamento acomoda o desalinhamento e a deflexão do eixo, minimizando os efeitos da carga de canto

Campos de aplicação, incluindo

  • Máquinas para fabricação de papel