Rolamentos de Esferas de Seção Fina

Em automação robótica, dispositivos médicos e uma ampla gama de máquinas industriais, os rolamentos de seção fina da NSK proporcionam rotação suave com baixo torque em um design leve e compacto que favorece a redução de tamanho e a miniaturização.

Rolamentos de Esferas de Seção Fina

Características

  • Fabricados com aço de alta pureza para maior resistência à fadiga
  • Disponíveis também em aço inoxidável resistente à corrosão
  • Gaiolas em aço estampado como padrão; opção em latão usinado para uma gama maior de tipos e dimensões
  • Opção de gaiola em resina especial de poliamida para operação em alta velocidade
  • Disponíveis como rolamentos abertos ou com opções de vedação e blindagem de contato e não contato
  • Folgas internas radiais C2, C-normal, C3, C4 e C5
  • Séries dimensionais 67, 68 e 69
  • Para diâmetros de eixo variando de 10 a 800 mm

Benefícios Operacionais

  • Design leve e compacto que favorece a redução de tamanho e a miniaturização
  • Rotação em alta velocidade e alta precisão
  • Adequados para uma ampla gama de aplicações e condições de operação

Campos de aplicação, incluindo

  • Automação
  • Dispositivos médicos
  • Semicondutores