Características
- Fabricados com ranhuras de enchimento nos anéis interno e externo para acomodar o número máximo de esferas
- Com gaiola em aço prensado
- Disponíveis como rolamentos abertos ou fechados com vedação metálica não contato
- Folgas internas radiais C2, C-normal, C3, C4 e C5
- Equivalentes às séries dimensionais 62 (BL2) e 63 (BL3)
- Para diâmetros de eixo de 25 a 110 mm
Benefícios Operacionais
- Capacidade radial de carga significativamente maior em comparação com rolamentos de esferas de contato profundo padrão, sem aumento no tamanho do rolamento
- Alternativa econômica aos rolamentos de rolos
Campos de Aplicação
- Máquinas agrícolas
- Transportadores e sistemas de movimentação de materiais
- Motores elétricos
- Ventiladores e sopradores
- Caixas de engrenagens e transmissões
- Bombas e compressores
Compartilhar