Rolamentos de Esferas Extra Pequenos / Miniatura

Os rolamentos extra pequenos e miniatura da NSK são otimizados em projeto e variantes disponíveis para fornecer movimento e controle precisos e confiáveis em uma ampla gama de dispositivos críticos, onde espaço, massa e rotação suave são essenciais.

Rolamentos de Esferas Extra Pequenos / Miniatura

Características

  • Fabricados com aço de alta pureza para resistência superior à fadiga
  • Disponíveis em aço inoxidável resistente à corrosão e/ou com esferas cerâmicas de nitreto de silício
  • Com anel externo cilíndrico padrão ou com flange, largura especial do anel interno, seções transversais de parede fina ou formato especial para synchros
  • Disponíveis como rolamentos abertos ou com opções de vedação e blindagem de contato e não contato
  • Em tipos de projeto em polegadas e métricos
  • Folgas internas radiais MC1, MC2, MC3, MC4, MC5 e MC6
  • Séries dimensionais 60, 62, 63, 67, 68 e 69
  • Para diâmetros de eixo variando de 1 a 9 mm

Benefícios Operacionais

  • Permitem projetos leves e compactos
  • Desempenho em alta rotação, baixo ruído e baixo torque
  • Ampla gama de opções de projeto, materiais e vedação

Campos de aplicação, incluindo

  • Equipamentos de medição
  • Dispositivos médicos