Características
- Fabricados em aço de alta pureza para maior resistência à fadiga
- Pistas superacabadas para baixo nível de ruído e melhor distribuição do lubrificante
- Gaiola em aço estampado com folgas rigorosamente controladas
- Anel externo equipado com O-rings de borracha nitrílica, com faixa de temperatura de operação de -30 a 120 °C
- Disponíveis em versões abertas ou com opções de vedação e blindagem: contato, contato leve e sem contato
- Folgas internas radiais: C2, C-normal, C3, C4 e C5
- Séries dimensionais: 60, 62 e 63
- Para diâmetros de eixo de 10 a 100 mm
Benefícios operacionais
- Prevenção eficaz do deslizamento do rolamento e das falhas/danos associados
- Instalação simples com ajuste recomendado de alojamento folgado
- Intercambiáveis dimensionalmente com rolamentos padrão – sem necessidade de modificações no alojamento
Campos de aplicação, incluindo
- Motores elétricos
- Ventiladores e sopradores
- Bombas e compressores
Compartilhar