Características de Projeto
- Fabricados com aço de alta pureza para maior resistência à fadiga
- Arranjos de rolamento incluem: costas com costas (DB), face com face (DF) e em tandem (DT)
- Disponíveis com ângulos de contato de 30° e 40°
- Gaiolas de aço estampado são padrão; gaiolas de latão usinadas para uma faixa maior de tipos/tamanhos
- Séries dimensionais 70, 72 e 73
- Disponíveis para diâmetros de furo de 10 a 200 mm
Benefícios operacionais
- Alta rigidez para acomodar cargas axiais em ambas as direções (DB, DF)
- Capacidade axial muito elevada em uma direção (DT)
- Operação em alta velocidade e alta precisão
Campos de aplicação, incluindo
- Alta rigidez para acomodar cargas axiais em ambas as direções (DB, DF)
- Capacidade axial muito elevada em uma direção (DT)
- Operação em alta velocidade e alta precisão
Compartilhar