Rolamentos de esferas - BB de baixo torque para veículos híbridos
Sim, a crescente demanda por veículos híbridos está impulsionada pela busca por soluções que ofereçam melhor eficiência de combustível e menores emissões. Nesse contexto, a NSK tem contribuído com inovações, como os rolamentos de esferas de baixo torque, que são essenciais para melhorar a performance dessas transmissões híbridas. Ao reduzir significativamente a perda de atrito, esses rolamentos não só aumentam a eficiência energética, mas também ajudam a prolongar a vida útil dos sistemas de transmissão, um fator importante para o mercado automotivo atual. Essa tecnologia avançada reflete bem o esforço contínuo da NSK para oferecer soluções que atendam às necessidades da mobilidade sustentável.
Descrição da Condição
- Low Friction
Indústrias
- Automotivo
Recursos do Produto
- Número de esferas drasticamente reduzido
- Otimização do diâmetro da esfera, dimensões da pista e folgas usando tecnologia de análise especial
- Gaiolas de resina especialmente moldadas
Benefícios
- Redução de torque de 50-65% em comparação com rolamentos convencionais
- Óleos de lubrificação agitados por meio da introdução de gaiolas com formato especial, levando a uma melhora significativa na perda por atrito
Compartilhar