Produtos
Componentes de movimento central e conjuntos integrados para automação de alta precisão.
Sistemas de alimentação de alta precisão com vida útil comprovada e confiabilidade.
Recursos
ABORDAGEM DE ENGENHARIA
Superando Desafios de Aplicação
Engenheiros da NSK ajudam você a melhorar o tempo de atividade, a precisão e a eficiência, independentemente de suas limitações.
Controle de Contaminação
Projetos prontos para sala limpa e graxas especiais ajudam a proteger o desempenho em ambientes sensíveis (por exemplo, guias lineares com opções K1 e G2 para aplicações em semicondutores).
Desalinhamento e Vibração
Desalinhamento e Vibração: Pré-carga projetada e geometria otimizada mantêm a precisão e reduzem o estresse do sistema (por exemplo, fusos de esferas com unidades de suporte).
Alta Carga / Alta Velocidade
Componentes construídos para suportar ciclos exigentes e forças pesadas (como guias lineares com design de sulcos de alta carga ou parafusos de esferas de alta velocidade).
Espaço Limitado
Módulos compactos e integrados disponíveis para simplificar a instalação.
Ambientes Severos
Opções projetadas para vácuo, alta temperatura ou condições não magnéticas.
POR QUÊ NSK?
Força global e experiência comprovada em automação industrial
Com décadas de atuação e expertise reconhecida no mercado, oferecemos soluções avançadas em engenharia e tecnologia para garantir máximo desempenho e confiabilidade nos sistemas de automação. Nossa presença global assegura qualidade, inovação e segurança, impulsionando a produtividade e a competitividade da sua operação.
- Processos certificados ISO e padrões de inspeção 100
- Montagem em sala limpa disponível até Classe 1000
- Tratamentos térmicos avançados e materiais de alta pureza que prolongam a vida útil
- Um século de expertise com equipes com média de 10+ anos de experiência
DESTAQUE DA INOVAÇÃO
Atuadores Lineares NSK AXIS
Os atuadores lineares da série NSK AXIS oferecem alta velocidade, força robusta e posicionamento preciso em uma plataforma compacta e modular de eixo único. Desenvolvidos com a expertise da NSK em fusos de esferas, guias lineares e rolamentos de suporte, os atuadores AXIS se integram facilmente a sistemas de automação industrial, novos ou existentes.
Tecnologias de Dois Propulsores
- V LMAX - Motor Linear Drive para posicionamento ultra-rápido e precisão submicrométrica
- BMAX - Acionamento por Fuso de Esferas para força elevada e alta eficiência mecânica
Por que escolher a série AXIS?
- Design compacto e modular que simplifica instalação e integração
- Compatibilidade com motores servo e motores de passo
- Múltiplos planos de referência para montagem precisa e repetível
- Tecnologia NSK em fusos de esferas e guias lineares para durabilidade e confiabilidade
Possibilitando o Movimento entre Indústrias
Soluções em manufatura avançada e automação
Pronto para avançar com seu projeto?
Converse com engenheiros da NSK ou localize um distribuidor perto de você.
Compartilhar