Produtos

Componentes essenciais de movimentação e conjuntos integrados para automação de alta precisão.


Sistemas de avanço de alta precisão com vida útil comprovada e confiabilidade.

Módulos compactos e potentes para movimento de um e múltiplos eixos.

Baixo atrito, alta rigidez e orientação para posicionamento preciso.

Soluções rotativas de alto torque e alta precisão.

Submontagens pré-projetadas para implantação mais rápida.


Recursos



ABORDAGEM DE ENGENHARIA

Superando Desafios de Aplicação

Engenheiros da NSK ajudam você a melhorar o tempo de atividade, a precisão e a eficiência, independentemente das restrições do seu projeto.


Controle de Contaminação

Projetos prontos para sala limpa e graxas especiais ajudam a proteger o desempenho em ambientes sensíveis (por exemplo, guias lineares com opções K1 e graxa LG2 para aplicações em semicondutores).

Desalinhamento e Vibração

Pré-carga e geometria otimizada mantêm a precisão e reduzem o estresse do sistema (por exemplo, fusos de esferas com unidades de suporte).

Alta Carga / Alta Velocidade

Componentes construídos para suportar ciclos exigentes e cargas pesadas (como guias lineares com design de pista para alta carga ou parafusos de esferas de alta velocidade).

Espaço Limitado

Módulos compactos e integrados disponíveis para simplificar a instalação.

Ambientes Severos

Opções projetadas para vácuo, alta temperatura ou condições não magnéticas.




POR QUÊ NSK?

Força global e experiência comprovada em automação industrial

Com décadas de atuação e expertise reconhecida no mercado, oferecemos soluções avançadas em engenharia e tecnologia para garantir máximo desempenho e confiabilidade nos sistemas de automação. Nossa presença global assegura qualidade, inovação e segurança, impulsionando a produtividade e a competitividade da sua operação.

  • Processos certificados ISO e padrões de inspeção 100%
  • Montagem em sala limpa disponível até Classe 1000
  • Tratamentos térmicos avançados e materiais de alta pureza que prolongam a vida útil
  • Um século de expertise com equipes com média de 10+ anos de experiência


DESTAQUE DA INOVAÇÃO

Atuadores Lineares NSK AXIS

Os atuadores lineares da série NSK AXIS oferecem alta velocidade, alta força e posicionamento preciso em uma plataforma compacta e modular de eixo único. Desenvolvidos com a expertise da NSK em fusos de esferas, guias lineares e rolamentos de suporte, os atuadores AXIS se integram facilmente a sistemas de automação industrial, novos ou existentes.

Tecnologias de Acionamento

  • LMAX - Acionamento por motor linear para posicionamento ultra-rápido e precisão submicrométrica
  • BMAX - Acionamento por Fuso de Esferas para força elevada e alta eficiência mecânica

Por que escolher a série AXIS?

  • Design compacto e modular que simplifica instalação e integração
  • Compatibilidade com motores servo e motores de passo
  • Múltiplos planos de referência para montagem precisa e repetível
  • Tecnologia NSK em fusos de esferas e guias lineares para durabilidade e confiabilidade

Collage of NSK products in black and white with red accents.

Possibilitando o Movimento entre Indústrias

Soluções em manufatura avançada e automação



Pronto para avançar com seu projeto?


Converse com engenheiros da NSK ou localize um distribuidor perto de você.