Thrive with 425: Spherical Roller Bearings hero image

Impulsione o sucesso com os Rolamentos de Rolos Esféricos NSK


Industry application collage

Enfrentando desafios extremos em sua indústria? Desde as cargas pesadas e de impacto na siderurgia, mineração e construção, até as altas velocidades e altas temperaturas na fabricação de papel, a necessidade crítica de confiabilidade para prevenir paradas inesperadas de máquinas e equipamentos é essencial. No entanto, os Rolamentos de Rolos Esféricos padrão muitas vezes não são suficientes.

Os problemas comuns incluem:

  • Anéis internos trincados em altas temperaturas;
  • Pistas danificadas em ambientes contaminados;
  • Danos prematuros em aplicações expostas a altas vibrações;



Projetados para desempenho superior e maior durabilidade



NSK’s long-life VE series spherical roller bearings

Os Rolamentos de Rolos Esféricos NSKHPS representam o ápice das tecnologias da NSK, combinando engenharia de materiais, tribologia, design mecânico e fabricação avançada de forma integrada. Este rolamento foi projetado para superar significativamente os designs convencionais, oferecendo uma durabilidade e desempenho superiores para enfrentar os desafios crescentes da indústria.

Vantagens comprovadas dos Rolamentos de Rolos Esféricos NSKHPS:

  • Vida útil operacional muito mais longa e confiável
  • Maior capacidade de carga dinâmica
  • Maiores velocidades limites

Entre em contato com os especialistas NSK para descobrir como os Rolamentos de Rolos Esféricos NSKHPS podem elevar suas operações com seu desempenho superior e durabilidade.



Um novo padrão em Alta Performance


Com um design de gaiola de latão otimizado e sem anel guia, que acomoda rolos maiores e em maior quantidade, os Rolamentos de Rolos Esféricos de Capacidade Extra ECA da NSK elevam nossa série NSKHPS a um nível sem precedentes de capacidade, velocidade e confiabilidade de alto desempenho em todas as aplicações.

Os engenheiros NSK estão a um clique de distância para mostrar como os Rolamentos de Rolos Esféricos da Série ECA elevam a capacidade, a velocidade e a confiabilidade de desempenho. 


NSK’s new extra-capacity ECA Spherical Roller Bearings



Desempenho inabalável em Peneiras Vibratórias


NSK’s long-life VE series spherical roller bearings

Cargas pesadas. Aceleração radial. Desalinhamento. Choque mecânico. Vibração implacável. Para essa tempestade perfeita de desafios operacionais, os Rolamentos de Rolos Esféricos da série VE da NSK oferecem um desempenho robusto e confiável, devido ao design interno otimizado com folgas e tolerâncias dimensionais rigorosamente controladas.

Entre em Contato conosco para explorar as capacidades dos Rolamentos de Rolos Esféricos da série VE.



Uma solução vedada e limpa para Transportadores de Mineração


A durabilidade e confiabilidade são essenciais para rolamentos que operam em aplicações de transportadores em ambientes contaminados e remotos, onde a falha de um único componente pode impactar toda a operação. Combinando nosso material de longa vida útil Hi-TF com uma vedação removível de fácil instalação, a NSK oferece uma solução avançada resistente a contaminantes e ao desgaste para polias de transportadores.

Os especialistas da NSK podem demonstrar como os Rolamentos Hi-TF de Longa Vida Útil oferecem soluções robustas para aplicações severas.


long-life Hi-TF spherical roller bearing with removable seals


Superando o calor nos cilindros secadores de Máquinas de Papel


TL series spherical roller bearings

Os rolamentos de Rolos Esféricos NSK TL (Tough & Long Life) oferecem alta resistência à tensão tangencial e à trinca do anel interno, que frequentemente ocorre devido ao aumento rápido de temperatura nos cilindros secadores das máquinas de papel. Por meio de tecnologias avançadas de materiais e tratamento térmico, os incidentes de falha de rolamentos, o tempo de inatividade das máquinas e os custos de manutenção são significativamente reduzidos.

Saiba como os Rolamentos de Rolos Esféricos NSK TL reduzem efetivamente falhas, tempo de inatividade e custos de manutenção.



Super resistência ao desgaste em plantas de laminação contínua


Cargas pesadas em velocidades ultrabaixas. Contaminação por detritos e água. Tensão de flexão nos rolos. Todos os ingredientes para uma vida útil curta do rolamento. Com durabilidade extrema e resistência central, os Rolamentos de Rolos Esféricos NSK SWR™ (Super Wear Resistant) são projetados para oferecer resistência superior ao desgaste e ao início de danos progressivos em rolamentos em máquinas de laminação contínua de usinas siderúrgicas.

Entre em contato com a NSK para saber como os rolamentos SWR™ melhoram a durabilidade nas máquinas de fundição de usinas siderúrgicas.


SWR™ series spherical roller bearing


Soluções estratégicas de fornecimento


TL series spherical roller bearings

A NSK oferece suporte abrangente aos parceiros por meio da rede global de tecnologia e 66 unidades de produção estrategicamente localizadas ao redor do mundo. Como parte desse compromisso, clientes e usuários finais nas Américas se beneficiam da capacidade de fornecer Rolamentos Autocompensadores de Rolos  diretamente da fábrica em Clarinda, Iowa.

Essa estrutura cria oportunidades significativas tanto para novos quanto para atuais clientes NSK, incluindo: 

  • Produção Américas: Beneficie-se de tempos de trânsito mais rápidos e serviços aprimorados com nossas instalações de fabricação nos EUA.
  • Suporte de Engenharia Local: Acesse diretamente o conhecimento especializado em engenharia, otimizando seus processos de manutenção e design.



Entre em contato com a NSK

Preencha o formulário para solicitar uma consulta com os especialistas da NSK.