選項

頂蓋單元 MCM 型號

Top cover unit MCM Model

此商品有貨。
MCM03 型號需要一個墊片板(單獨出售)。


MCM 模型

頂蓋單元 MCH・TCH 型

Top cover unit MCH・TCH Model

此商品有貨。
MCH 型號和 TCH 型號具有隔板。


MCH 型號
TCH 型

感測器單元

Sensor unit

有兩種類型可供選擇:照片感測器單元和接近感測器單元。


感光元件:MCM 型(MCM02 型除外)、MCH 型、TCH 型
接近感測器單元:MCM 型號、MCH 型號、TCH 型號

感測器導軌

Sensor rail

此商品有貨。為每一次劃水做好準備。


MCM 模型 /
MCH 型號
TCH 型

電機支架

Motor bracket

此商品有貨。為伺服電機和步進電機做好準備。


MCM 模型
TCH 型

用於電機安裝的中間板

Intermediate plate for motor mounting

此商品有貨。為伺服電機和步進電機做好準備。


MCH 型號

 

左右滾珠絲杠

Left and Right Ball screws

支援左右滾珠絲杠

MCM 型號(不包括 MCM02 型號和 MCM03 型號)
MCH 型號
TCH 型

長行程

Long stroke

支援長行程。
MCM02、03 型號、引線 1 和 2 不適用
MCL 模型和 TCH 模型也被排除在外。


MCM03 型號,最多 350 個
MCM05 型號,最多 900 個(雙滑塊為 810)
MCM06 型號,最多 1000 個(雙滑塊為 910)
MCM08 型號,最多 1000 個(雙滑塊為 880)
MCM10 型號,最高 1750(雙滑塊為 1600)

MCH06 型號,最多 600 個(雙滑塊為 500)
MCH09 型號,最多 1000 個(雙滑塊為 850)
MCH10 型號,最高 1750 個(雙滑塊為 1600)

全覆蓋單元

此商品有貨。使用感測器單元時,無法安裝 Full Cover Unit。


MCM 型號(不包括 MCM02 型號)

MCM 全罩Unit.pdf

高推力

增加支撐軸承和滾珠絲杠的負載能力,以提高進給螺桿系統的使用壽命。
相應的導程對應於 10、20、25 mm。


TCH 型

高Thrust.pdf

NSK 潤滑脂裝置

NSK Grease Unit

導軌和進料機構的適當潤滑對於各種機器的全面運行至關重要,從

從機床到半導體製造設備。
NSK 為高速、高負載、滑動、高溫和清潔等各種應用提供各種潤滑脂。
為了順利補充各種機構的導向和進料機構具有緊湊的
手動潤滑脂泵 還提供各種噴嘴。

E3317 NSK 潤滑脂單元