支持單位
用於輕負載和小型設備的支撐單元
在固定側採用高剛性、低扭矩角接觸球軸承,以及
支撐側的密封滾珠軸承。專為潔凈室設計的產品系列也適用
用於輸送設備的滾珠絲杠。
・對應孔徑:φ4–φ25 (無塵室:φ6–φ15)
・形狀 固定邊方型:(一般、低型、清潔型)
・形狀 固定側圓型:(一般、高負荷型、清潔型)
・支援邊方型:(一般型、低型、清潔型)
用於高速、重負載工具的支撐單元
NSK TAC C 系列,具有高軸向剛度,適用於機床送料機,
它包含推力角軸承。
・對應內徑:φ17-φ40
・軸承組合:(DF, DFD, DFF),BR>
NSK HPS™ 滾珠絲杠支撐軸承 NSKTAC C 系列
高剛性,使用壽命長,這已經成為可能
通過專門設計滾珠絲杠支撐單元的軸承。
特徵:
高剛性、高功能性的系列,包括密封軸承在內的廣泛產品陣容。
提供高度可靠且高度抗碎屑的接觸式密封件。
提高操作便利性
・對應內徑 :φ15 - φ60 (φ15 - φ55 帶密封)
用於高負載驅動應用的 NSK HPS™ 滾珠絲杠支撐軸承,NSK TAC 03
高剛性,使用壽命長,這已經成為可能
通過專門設計滾珠絲杠支撐單元的軸承。
與標準角接觸球軸承相比,可靠性更高,使用壽命更長。
優化設計的滾珠軸承可實現較低的旋轉扭矩。
・對應內徑:φ15 - φ180
NSK HPS™ 滾珠絲杠支撐用推力角接觸球軸承(雙列) BSBD™ 系列
背對背配置 (DB) 的雙列角接觸推力球軸承,帶一個外圈。
該系列軸承採用接觸式密封和預潤滑,便於操作。
預填充高性能潤滑脂,更易於操作。
BSF 型軸承具有螺栓孔和抽氣槽
在外圈上,便於直接安裝到軸承座上和拆卸。
BSBD 軸承可提供匹配的 DT 對,以滿足各種應用需求
具有較大的外部負載或需要高剛度和長壽命的場合。
・對應內徑:φ12-φ60(組合為φ17-φ50)