Mood, Industries, 1600x230

Uygulama Geçmişi

NSK’nin hassas ürünler üretilen tesisinde, bir taşlama makinesinde yuvarlanma yolu form hataları meydana geliyordu. Düzeltilmesi için çok sayıda girişim yapılmasına rağmen hata belirlenemedi. Rulman değiştirilmeden önce, NSK Durum İzleme Hizmeti kullanılarak başlangıç okumaları alındı. Devamında bunu takip eden okumalar, ileriki haftalarda da alındı. Sonuçlar, mil yağlaması ile bağlantılı çok sayıda sorun olduğunu gösterdi. Bu durum, makine sorununun temel nedeninin belirlenmesinin yanı sıra, zamandan ve araştırma bakımı ile makine arızaları ile ilgili gereksiz maliyetlerden tasarruf edilmesine yardımcı oldu.

operator grinding mold and die part by universal grining machine
  • Taşlama Makinası Mili
  • Durum İzleme Hizmeti (CMS)

Temel Bilgiler

  • Taşlama Makinası Mili
  • Taşlama makinesinde yuvarlanma yolu form hataları yaşanıyordu
  • NSK Çözümü: Mil ve bileme konusunda analizle birlikte Durum İzleme Hizmeti (CMS)
  • Bileme: 8000 rpm tipik çıkış hızına sahip bir kayışlı tahriğe bağlı Gast hava motoru
  • Mil: 17341 rpm tipik çıkış hızına sahip bir kayışlı tahriğe bağlı elektrikli motor
  • Arızaların temel nedeni belirlenmiştir
  • Zaman ve maliyet tasarrufu gerçekleşmiştir

Değer Önerisi

  • NSK Durum İzleme Hizmeti sistemde bir yağlama sorunu olduğunu, bu durumun döner öğelerdeki titreşim seviyelerinin artmasına neden olduğunu belirtmiştir.
  • Makinedeki otomatik yağlama sistemi yenilenmiş ve titreşim seviyeleri önemli miktarda azalmıştır.
  • Mili sökmek ve olası rulman arızasını araştırmak için üç gün harcanmasının; bu süredeki imalat kaybının da önüne geçilmiştir.

Ürün Özellikleri

  • Makine hala çalışır durumdayken, makinenin durumu ve sağlığı ile ilgili canlı değerlendirme
  • Bir makinenin içindeki önemli bileşenlerin ömrünün tahmin edilmesi müşterinin bakımı daha hassas şekilde planlamasına olanak sağlar
  • Makinelerde meydana gelen sorunlarla ilgili erken uyarı. Durum İzleme, makine aşınması işaretlerinin algılanması için en hassas ve uzun vadeli yöntemdir
  • NSK Mühendislerinden yerinde destek.
  • NSK’nin kapsamlı tedarikçi olarak önemli rulmanların ve lineer hareket yedek parçalarının tedarik edilmesinde yardımcı olabileceği konusunda güvence
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce Yıllık maliyet NSK Çözümü Yıllık maliyet
Mühendislik maliyeti: Bakım maliyetinden tasarruf € 4.050 Mühendislik maliyeti: Bakım maliyeti gerekmemiştir 0
Kayıp üretim maliyetii: Kayıp üretim maliyet tasarrufu € 7.250 Kayıp üretim maliyetii: Üretim kaybı yaşanmamıştır 0
Toplam Maliyet Önce NSK Çözümü

Referans:SS-TR-2080