Mood, Industries, 1600x230

Uygulama Geçmişi

Bir taşocağı ve madencilik şirketi, konveyör tambur ünitesinde sık sık arızalar ile karşılaşmaktaydı. Rulmanların açık bir ortamda bulunmaları çevresel koşullardan etkilenmelerine sebep olmakla birlikte, titreşimli elek altında erişilemeyen bir bölgede olmaları yüzünden bakım çalışmalarını güçleştirmekte, hatta yeniden yağlamayı imkansız hale getirmekteydi. Dolayısıyla, tekrarlayan rulman arızaları ve yüksek maliyetli üretim kesintileri ile karşılaşan kullanıcının acilen bir çözüme ihtiyacı vardı. Uygulamayı inceleyen NSK mühendisleri, rulmanlara nüfuz eden su ve kum gibi yabancı maddelerin bu arızalara neden olduğunu tespit ederek, müşteriye üç dudaklı keçelere sahip Self-Lube® rulman ünitelerinin kullanılmasını önermiştir. Deneme çalışmasının ardından yapılan incelemelerde yeni rulmanların hizmet ömrü 4 ay olan eski rulmanlara kıyasla çok daha uygun bir çözüm olduğu ve çalışma ömrünü 1 yıla kadar uzattığı tespit edilmiştir.

Quarry, Mining , Construction, conveyor tail drum assembly
  • Taşocağı Konveyör Tambur Ünitesi
RHP Self-Lube, Bearing Unit, Protector, cut, 874x555
  • Üç dudaklı keçeli iç rulmanlar ile kullanılan Self-Lube® rulman ünitesi

Temel Bilgiler

  • Taşocağı konveyör tambur ünitesi
  • Su ve kum gibi yüksek oranda aşındırıcı ortamda çalışma
  • Rulman arızaları krepaja neden olarak sonuçta üretim kesintilerine sebep olur
  • NSK çözümü: kirliliğin etkin ve yüksek olduğu ortamlar için tasarlanmış üç dudaklı keçeleri bulunan iç rulmanlar ve Self-Lube® rulman üniteleri
  • Artırılan rulman hizmet ömrü ile üretim kesintileri azalır ve verimlilik artar
  • Maliyet tasarrufu bakım maliyetlerindeki düşüş ile elde edilir.

Değer Önerisi

  • Arızalı rulmanlar üzerinde yapılan analiz sonucu rulmanlarda arızaya neden olan şeylerin su ve kum girişi olduğu tespit edilmiştir
  • Aşınmanın yüksek olduğu uygulama koşulları mevcuttur
  • Üç dudaklı keçesi bulunan Self-Lube® rulman üniteleriyle yapılan deneme çalışması ile hizmet ömründe artış elde edilmiştir
  • En iyi yeniden yağlama şekli uygulaması yapılmıştır
  • Gelişmiş rulman performansı elde etmek için teknik destek verilmiştir

Ürün Özellikleri

  • Yağlama yağının tutulması ve yabancı maddelerin rulman içine girmemesi için üç dudaklı nitril keçeler
  • Yüksek dayanıklılıktaki çelik dış yapısı darbeye karşı dayanıklı ve kirlenmeye karşı etkilidir
  • Tespit vidası ve eksantrik germe bileziği seçenekleri ile de kullanılabilir
  • Büyük boyutlu rulman seçenekleri mevcuttur
  • İç rulmanlar standart ürünler ile değiştirilebilir
  • Yüksek sızdırmazlık performansı ile uzun rulman hizmet ömrü sunar
  • Yeniden yağlama aralıkları artırılmıştır bu durum makina verimliliğini artırırken bakım maliyetlerinde önemli tasarruflar elde edilmesini sağlar
  • Kolay uygulama; mevcut rulman üniteleri için hazır yedek ünite
  • Mil üzerine tespit vidası ile monte edilir böylece gevşemeye karşı dirençli olması sağlanır
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce Yıllık maliyet NSK Çözümü Yıllık maliyet
Rulman maliyeti: Konveyör başına eski rulmanların maliyetleri €174 Rulman maliyeti: Yeni rulmanların maliyetleri €63
Mühendislik maliyeti: Rulman hizmet ömrü: 4 ay
Arızalar sırasında 3 saatlik üretim kaybı: €960/saat (yılda 3 kez)
€8.629 Mühendislik maliyeti: Rulman hizmet ömrü: hala çalışmaktadır
Üretim kaybı yoktur
€2.876
Kayıp üretim maliyetii: Bakım maliyetleri: 3 x €68/saat (yılda 3 kez) €616 Kayıp üretim maliyetii: Bakım maliyetleri: bakım maliyeti yoktur (kurulumdaki orjinal hali ile çalışmaya devam etmektedir) €205
Toplam Maliyet € 9 419 € 3 144

Referans:SS-TR-2014