Mood, Industries, 1600x230

Uygulama Geçmişi

Bir müşteri, Sabit Bilyalı Rulmanların kullanıldığı otoklav boji tekerlek grubunda sürekli rulman arızası yaşıyordu. Arızalar sonucunda çevresel donanım (yataklar ve akslar) da zarar görüyor ve bileşenlerin düzenli olarak değiştirilmesi nedeniyle yüksek bir işçilik ve parça maliyeti ortaya çıkıyordu. NSK Mühendisleri uygulamayı inceledi ve sert partikül ve nem girişinin aşırı yükle birleşmesinin rulmanlarda erken arızalanmanın temel nedeni olduğunu belirlediler. NSK, daha fazla yük taşıyabilen, daha yüksek sıcaklıklarda çalışabilen, daha uzun ömürlü ve daha güvenilir olan NSKHPS Oynak Makaralı Rulmanlarına geçilmesini tavsiye etti. Bunun sonucunda yüklenicilerin sürekli bakım yapma ihtiyacı ortadan kalktı ve çevresel bileşenlerin hasar görme oranı ciddi miktarda azaldı.

Quarry, Mining , Construction, Autoclave Bogie Wheel Assembly
  • Otoklav Boji Tekerlek Grubu
NSK_HPS_CAM-EA_874x555.jpg
  • NSKHPS Oynak Makaralı Rulmanlar

Temel Bilgiler

  • Otoklav Boji Tekerlek Grubu
  • Ağır yüklerin ve yüksek sıcaklıkların kontamine olmuş ortamla birleşmesi standart sabit bilyalı rulmanların erkenden arızalanmasına neden oluyor
  • Sürekli rulman arızası etraftaki donanımın hasar görmesine ve yüksek işçilik maliyetlerinin ortaya çıkmasına neden oluyor
  • 10 akstaki rulmanlar her 2-3 haftada bir değiştiriliyor
  • NSK Çözümü: NSKHPS Oynak Makaralı Rulmanlar
  • Uzayan ömür nedeniyle bakım ihtiyacı sıfıra indi ve donanım hasarı önemli ölçüde azaldı

Değer Önerisi

  • Müşteri Otoklav Boji tekerlek grubunda sürekli arızalarla karşılaşıyordu
  • NSK mühendisleri bir Rulman Arıza Analizi gerçekleştirdi, bu da soruna üretim sürecindeki kontaminantların ve nemin girişi ile aşırı yükün neden olduğunu gösterdi.
  • Uygulama Değerlendirmesi sonucunda mevcut Sabit Bilyalı Rulmanların uygun olmadığı belirlendi
  • NSK, NSKHPS Oynak Makaralı Rulmanlarını önerdi
  • Rulman ömrü önemli ölçüde arttırıldı, bununla beraber donanım hasarı da önemli miktarda azaltıldı ve bakım ihtiyacını ortadan kaldırarak müşteri için büyük bir maliyet tasarrufu sağladı.

Ürün Özellikleri

  • Yüksek yük değerine sahip SRB’ler sayesinde küçük boyutlu rulman
  • Optimum yuvarlanma yolu tasarımı ve yüzey kalitesi
  • Pirinç kafes tasarımı (CAM) veya güçlendirilmiş çelik kafes (EA)
  • Yüksek saflıkta Z-çeliği
  • Sıcaklık kararlılığı: 200°C’ye kadar
  • 40 mm - 260 mm delik boyutu
  • İki kata kadar çalışma ömrü
  • %20’ye kadar daha yüksek limit hız
  • Dinamik yük değeri : %25 daha yüksek
  • Daha düşük bakım maliyeti ve daha fazla verimlilik
Maliyet Tasarrufu Dökümü
Önce Yıllık maliyet NSK Çözümü Yıllık maliyet
Rulman maliyeti: Bearing Costs:
Deep Groove Ball Bearings
€ 15.142 Rulman maliyeti: Bearing Costs:
NSKHPS Spherical Roller Bearings
€ 3.120
Mühendislik maliyeti: Annual Maintenance Costs:
2040 hours @ €26/hour
€ 53.040 Mühendislik maliyeti: Annual Maintenance Costs: € 0
Mühendislik maliyeti: Annual Hardware Costs:
Replacement of damaged bearing housings and axles
€ 77.220 Mühendislik maliyeti: Annual Hardware Costs:
Bearing housings and axles
€ 3.900
Toplam Maliyet € 145 402 € 7 020

Referans:SS-TR-2036