NSK, enerji üreticisiyle iş birliği yaptı
Büyük bir elektrik ve ısıl enerji üreticisi, güvenilir olmayan rulmanların doğrudan sonucu olarak su devridaim santrifüj pompalarının sık sık arızalanmasından şikâyetçiydi.
Bu arızalardan kaynaklanan verimlilik kaybı ve bakım maliyetlerinden rahatsız olan şirket, yerel distribütöründen bir çözüm bulmalarına yardımcı olmasını talep etti. Söz konusu distribütör bunun üzerine deneyimimizden faydalanmak için NSK’yı aradı. Yerinde kapsamlı bir Rulman Arıza İncelemesi yapmak için güçlerimizi birleştirdik. İnceleme sonucunda, pompa ile kullanılan rulmanların hatalı yağlandığı ve bunun doğrudan sonucu olarak rulmanların arızalandığı hızla tespit edildi.
Onlara 29000 € kazandırdık
Çözümler açısından değerlendirildiğinde, ekipman yaşı ve keçelerin kötü durumu düşünüldüğünde, yağ sızıntılarından kaçınmak için tasarım değişikliğine gitmenin bir seçenek olmadığı görüldü. Bunun yerine, şirketin halihazırda kullanmakta olduğu geleneksel Sabit Bilyalı Rulmanlar yerine, NSK’nın DDU keçeli Sabit Bilyalı Rulmanlarının kullanılması ve yüksek sıcaklık uygulamaları için özel olarak geliştirilmiş bir gresin tercih edilmesi önerildi.
Sabit Bilyalı Rulmanlar, minimum metal dışı bileşik içeren, yüksek karbonlu krom çelikten yapılmış ve yüksek saflıkta vakumla gazı giderilmiş tescilli Ultra Temiz Çelikten üretilmiştir. Gürültüyü asgariye indirecek ve yağ dağılımını iyileştirecek şekilde özel olarak tasarlanmış Süper Hassas Yuvarlanma Yolları ile yüksek sıcaklıklara dirençli presli çelik kafes ile donatılmış ve sürtünmeyi azaltan sıkı kontrollü boşluklar dikkat çekmektedir. Nitril kauçuktan imal edilen patentli DDU keçeler, en zorlu ortamlarda bile rulmanın kirlenmesini önler.
"NSK, yeni rulmanları altı ay boyunca takip etti ve bu süre zarfında hiçbir arıza meydana gelmedi."
Şirket, yeni çözümü denemeyi kabul ederek, tesislerinde 20 pompadan üçünde uygulamaya aldı. NSK, yeni rulmanları altı ay boyunca takip etti ve bu süre zarfında hiçbir arıza meydana gelmedi. Bunun ardından, DDU keçeli yeni rulmanlar, 20 pompanın tamamında devreye alındı ve önümüzdeki 12 ay boyunca takip edildi; bu süre zarfında da hiçbir arıza meydana gelmedi.
NSK'nın arıza sürelerinizi ve maliyetlerinizi nasıl azaltabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?
Lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın ve bir satış görevlisi en iyi fiyata doğru çözümü bulmak için sizinle iletişime geçecektir.
Bu değişiklikle, arızasız işletim, verimlilik artışı ile malzeme ve bakım maliyetlerinde düşüş sayesinde, şirket yılda neredeyse 29.000 Euro’ya yakın tasarruf sağladı. NSK, her uygulama için geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır; bizimle iş birliği yaparak, koşullarınıza en uygun rulmanı seçtiğinizden emin olmanız hem verimliliğiniz hem de kârlılığınız için büyük faydalar sağlayabilir.
        
    
    
    
Share