NSK HPS, petrokimya rafinerisinde önemli bir sorunu çözdü
Rulmanlar gibi, pompalar ve kompresörler de dünyanın her köşesinde, birçok farklı endüstride kullanılmaktadır.
Gıda işlemeden kağıt üretimine, tarımdan inşaata kadar, sıvı veya gazın bir yerden başka bir yere taşınması gereken her alanda karşımıza çıkarlar.
Onlara 28000 € kazandırdık
Özel uygulamalar büyük bir çeşitlilik gösterse de belirli bir durumu ele alacak olursak, bir petrokimya rafinerisi, kritik bir santrifüj pompasıyla ilgili sorunları çözmek amacıyla NSK ile iletişime geçmiştir. Rafineri, pompaya takılan rulmanların sık sık arızalandığını bildirdi. NSK’ya danışıldı ve NSK, Rulman Arıza İncelemesi gerçekleştirdi; inceleme sonucunda mevcut durumda kullanılan makaralı rulman kurulumunun, yetersiz radyal yük nedeniyle makara kaymasına yol açtığı görüldü. Ek inceleme sonucunda, müşterinin yakın zamanda kayışlı motor tahrik sistemini doğrudan tahrik sistemine dönüştürdüğü tespit edilmiştir. Bunun sonucunda, kayış yükünün kaldırılmasıyla birlikte, radyal yükte bir azalma meydana gelmiştir.
"...HPS rulmanların ömrünün, yerini aldıkları geleneksel rulmanların ömrünün üç katından fazla olduğu görülmüştür."
Tüm bunlar dikkate alındığında, NSK mühendisleri, NSK HPS Sabit Bilyalı Rulmanların kullanıldığı alternatif bir kurulum önermiştir. Hem yüksek hassasiyet hem de yüksek hızlarda çalışacak şekilde tasarlanmış bu rulmanlar, pompa ve kompresör uygulamalarının yanı sıra, elektrik motorları ve fanlar gibi benzer taleplerin olduğu diğer sektörlerde de kullanıma son derece uygundur. Açık ve kapaklı konfigürasyonlarda mevcut olan bu rulmanlar, çelik bir kafesle donatılmış, gelişmiş çalışma hassasiyeti, gelişmiş malzeme temizliği ve optimize edilmiş iç tasarımıyla öne çıkmaktadır. Bununla birlikte, standart Sabit Bilyalı Rulmanlarla değiştirilebilirler.
NSK'nın arıza sürelerinizi ve maliyetlerinizi nasıl azaltabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?
Lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın ve bir satış görevlisi en iyi fiyata doğru çözümü bulmak için sizinle iletişime geçecektir.
Yeni konfigürasyonun kullanıldığı deneme döneminde, HPS rulmanların ömrünün, yerini aldıkları geleneksel rulmanların ömrünün üç katından fazla olduğu görülmüştür. Esasen, 12 aylık süre boyunca hiç arıza yaşanmadı; bu da rafinerinin bakım maliyetlerinde önemli bir azalma sağladığı ve verimlilikte büyük bir iyileşme kaydettiği anlamına gelmektedir. Bu iyileştirmelerin uygulanması, yani rulmanların mevcut işe daha uygun alternatiflerle değiştirilmesi sayesinde, rafineri yılda yaklaşık 28.000 Euro tasarruf sağladı.
        
    
    
    
Share