Çimento Çamur Pompalarında Rulman Ömrünün Uzatılması ve Maliyetlerin Azaltılması


Amerika Birleşik Devletleri'nde önde gelen bir çimento fabrikası, çamur pompalarında sık sık meydana gelen erken rulman arızaları nedeniyle tekrarlayan duruş süreleri ve artan bakım maliyetleriyle karşı karşıyaydı. Sahadaki zorlu koşullar ve çamur  pompalarındaki kirlilik nedeniyle rulmanlar, beklenen hizmet ömrünün çok altında, yalnızca iki ila üç ay dayanıyordu. Rulmanları bu kadar sık değiştirmek zorunda kalmak sadece üretimi aksatmakla kalmıyor, aynı zamanda maliyetleri de önemli ölçüde artırıyordu.



Onlara 51.476€ kazandırdık


Çimento fabrikası NSK'dan sorunu araştırmasını ve pompa sisteminin güvenilirliğini artıracak bir çözüm önermesini istedi. Uzman mühendislik ekibimiz detaylı bir Uygulama İncelemesi gerçekleştirdi ve rulmanın erken arızalanmasındaki temel faktörün kirlenme olduğunu belirledi. 

Sorunu çözmek için NSK, mevcut rulmanların, zorlu çalışma ortamlarına dayanacak şekilde özel olarak geliştirilen bir malzeme olan Yüksek Tokluklu (HTF) çelikten yapılmış Eğik Bilyalı Rulmanlar (ACBB) ile değiştirilmesini önerdi. HTF çeliği, aşınmaya, kirlenmeye ve yorulmaya karşı daha fazla direnç sağlayan yenilikçi bir ısıl işlem ve malzeme teknolojisi ile üretilir ve bu çelikten yapılan rulmanların geleneksel alternatiflere göre çok daha uzun ömürlü olmasını sağlar.


“Gelişmiş malzeme teknolojisini uzman rehberliği ile birleştirerek, müşterilerin maliyetleri düşürmelerine ve kritik ekipmanların sorunsuz çalışmasını sağlamalarına yardımcı olabiliriz.”

NSK Avrupa Çimento Sektör Yöneticisi Anton Mozhaev


NSK, Eğik Bilyalı Rulmanlara ek olarak, tesisin bakım ekibine doğru montaj teknikleri ve rulman kullanımı ve bakımı için en iyi uygulamalara odaklanan yerinde eğitim de verdi. Bu eğitimin, rulmanların iyileştirilmiş performansının zaman içinde sürdürülebilmesini sağlayacağı umuluyordu.




NSK'nın arıza sürelerinizi ve maliyetlerinizi nasıl azaltabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın ve bir satış görevlisi en iyi fiyata doğru çözümü bulmak için sizinle iletişime geçecektir.


NSK Avrupa Çimento Sektör Yöneticisi Anton Mozhaev, "Bu vaka, NSK'nın ürün kalitesi ve sektör uzmanlığının, performansı ve güvenilirliği ölçülebilir şekilde iyileştirmek için nasıl kullanabileceğini vurguluyor," yorumunu yaptı. “Gelişmiş malzeme teknolojisini uzman rehberliği ile birleştirerek, müşterilerin maliyetleri düşürmelerine ve kritik ekipmanların en zorlu ortamlarda bile sorunsuz çalışmasını sağlamalarına yardımcı olabiliriz.”


Tesis NSK'nın tavsiyelerini benimsedi ve sonuçlarını hemen gördü. Eğik Bilyalı Rulmanlar öncekilere göre iki kat daha uzun ömürlü oldu ve bunun doğrudan sonucu olarak plansız duruş süreleri ve bakım işlemleri büyük ölçüde azaldı. Bileşenlerin artan güvenilirliği toplamda 51.476 € maliyet tasarrufuna dönüşerek yüksek performanslı parçalara ve uzman desteğine yatırım yapmanın uzun vadeli değerinin altını çizdi.