NSK Press Release
NSK Europe Ltd.
Marketing & Communications Department
NSK Takım Tezgâhı Rulmanları EMO 2025'te Sahneye Çıkıyor
NSK, 22-26 Eylül tarihleri arasında Hannover’de yeniden düzenlenecek EMO fuarında son teknoloji rulman çözümlerini sergilemeye hazırlanıyor.
Bilyalı rulmanları ROBUSTDYNA
Fuarda şirketin ultra yüksek hızlı, yüksek yük kapasiteli eğik bilyalı rulmanları ROBUSTDYNA ile takım tezgâhlarının ana miline takılan eğik bilyalı rulmanlar için geliştirilen SURSAVE (TSR) rulman kafesi sergilenecektir.
Takım tezgâhı iş milleri için ideal olan ROBUSTDYNA rulmanlar hem kaba hem de ince işleme operasyonlarında üstün performans sunarak son derece çok yönlü bir işleme kabiliyeti sağlar. Önceki nesil çözüme kıyasla daha büyük rulman bilyalarının kullanılması, maksimum yük kapasitesini %15’e kadar artırmakta ve titanyum, Inconel (nikel-krom alaşımı) ile kompozitler gibi işlenmesi zor malzemelerin işlenmesini kolaylaştırmaktadır. ROBUSTDYNA rulmanlarla üç katına çıkarılan yorulma ömrü (dinamik yük kapasitesi) sayesinde hem ağır kesme hem de yüksek hızlı çalışma performansı desteklenmektedir.
ROBUSTDYNA’nın bir diğer avantajı ise, %15 daha yüksek darbe direnci (statik yük kapasitesi) sayesinde, beklenmedik çarpışmalarda rulman hasarı riskini azaltmasıdır. Bu özellik, iş milinin uzun vadeli ve istikrarlı şekilde çalışmasına katkıda bulunur, aynı zamanda plansız duruşların önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, NSK’nin tescilli SHX çeliğinin kullanımı, kısa çevrim sürelerinde yüzey bitirme işlemlerini tamamlamak için 3 milyon n×dm’lik ultra yüksek hız performansı sağlar.
bilyalı rulmanlar için geliştirilen SURSAVE (TSR)
ROBUSTDYNA rulmanlarla birlikte, takım tezgâhlarının ana miline takılan eğik bilyalı rulmanlar için NSK tarafından geliştirilen SURSAVE (TSR) rulman kafesi de fuarda sergilenecektir. SURSAVE kafeslerle donatılmış rulmanlar geleneksel alternatiflere kıyasla %20 daha az sürtünme oluşturur. Optimize edilmiş boşluk, kılavuz genişliği ve yüzey yapısı sayesinde sağlanan sürtünme azalması, enerji tasarrufunun yanı sıra iş mili gövdesindeki ısıl genleşmeyi azaltarak daha yüksek hassasiyet sağlar. Bu durum, yağlama filmi üzerinde önemli bir etki yaratırken daha iyi kayma performansı ve daha düşük çalışma sıcaklıkları sayesinde gres ömrü de uzamaktadır.
Lineer ürünler açısından, stand ziyaretçileri NSK’nin DH/DS uzun ömürlü serisini, şirketin RA serisi makaralı kılavuzlarını ve düşük sıcaklıkta çalışan vidalı millerini, HFT süper uzun ömürlü serisini, S-HTF serisini ve DIN standardına uygun yüksek hızlı, düşük gürültülü serisini görebilecek.
Ziyaretçiler, NSK Grubunun bir üyesi olan ve döner makinalar için dünya çapında önde gelen durum izleme çözümleri tedarikçilerinden Brüel & Kjær Vibro tarafından geliştirilen VCM-3 durum izleme sisteminin (CMS) canlı gösterimine de tanık olma fırsatı bulacak.
Paylaş