Trasmissione Automatica

La trasmissione automatica garantisce un passaggio omogeneo da una marcia all'altra, con il minimo sobbalzo ed in condizioni diverse di guida. Una tecnologia complessa ed estremamente intricata realizzata attraverso il controllo della frizione è ideale per convogliare in maniera efficiente la potenza dal motore e per garantire un cambio di marcia fluido.
I componenti relativi alla frizione e le frizioni unidirezionali - che sono stati sviluppati grazie alla nostra tecnologia avanzata di tribologia - sono i prodotti più importanti nel determinare le prestazioni della trasmissione automatica. Garantiscono un'esperienza di guida fluida e potente.

Cuscinetti assiali a rullini con/senza gabbia per unità di azionamento
La scelta di ralle per piste di rotolamento e della presenza delle gabbie dipende dalle condizioni operative (carico, velocità di rotazione e lubrificazione).

Cuscinetti assiali a rullini per convertitori di coppia
Un cuscinetto ed una ralla per piste di rotolamento sono stati uniti per garantire un montaggio semplice e capacità elevata.

Gabbie, rulli ed alberi per pignone satellite
Per gestire rotazioni a velocità sempre più elevate e coppie ad attrito ridotto mantenendo l’affidabilità e la durata nel tempo.

Astucci a rullini per unità di azionamento
Dai cuscinetti radenti a quelli volventi, la bassa coppia di attrito è stata ottenuta attraverso la tecnologia degli astucci a rullini con sezione sottile.

Astucci a rullini per la leva del cambio
Con la sostituzione dei cuscinetti radenti con quelli volventi è stato possibile garantire un cambio più fluido ed omogeneo.

Cuscinetti lineari per valvole a solenoide
La disposizione speciale delle sfere garantisce la riduzione della coppia di rotazione e della coppia di attrito radente.
Condividi