NSK Press Release
NSK Europe Ltd.
Marketing & Communications Department
NSK rückt Lineartechnik auf der EMO 2025 ins Rampenlicht
NSK wird vom 22. bis 26. September auf der EMO in Hannover sowohl seine Linearführungen als auch seine Kugelgewindetriebe vorstellen (Stand J17 in Halle 6).
DH-/DS-Serie Linearführungen
Im Bereich Linearführungen wird die langlebige DH/DS-Serie von NSK im Mittelpunkt des Messestands stehen. Dank ihrer marktführenden dynamischen Belastbarkeit bietet die Serie mehr als die doppelte Laufleistung der herkömmlichen Linearführungen NH/NS des Unternehmens.
Das Produkt ermöglicht eine Verkleinerung der Anlagen, da kleinere Linearführungen verwendet werden können und die von NSK entwickelte TF-„Tough”-Wärmebehandlungstechnologie zum Einsatz kommt, die den Anteil an Restaustenit im Stahl kontrolliert und so die Lebensdauer erhöht.
Eine weitere Lösung ist die RA-Serie von Rollenführungen von NSK, die dank ihrer überlegenen Dichtungsleistung die doppelte Lebensdauer herkömmlicher Produkte in verschmutzten Umgebungen bieten. Bei umgekehrt montierten Führungen können Anwender durch die Kombination der V1-Dichtung mit der V1-Bodenabdichtung, die die gesamte Unterseite des Gleitstücks abdeckt, eine viermal längere Lebensdauer erzielen, in manchen Fällen sogar noch mehr.
RA-Reihe Rollenführung
Im Bereich Kugelgewindetriebe präsentiert NSK sein Angebot der nächsten Generation für hochpräzise Werkzeugmaschinen. Diese Produktreihe minimiert Bewegungsfehler und eliminiert das „Second Glitch“-Phänomen, wodurch eine hervorragende Oberflächengüte erzielt wird und der Bedarf an Nachbearbeitung reduziert wird. Das geringere Antriebsdrehmoment senkt den Energieverbrauch, während die Reibungsschwankungen um bis zu 20 % reduziert werden.
Für Anwendungen mit hohen Belastungen bietet die ebenfalls in Hannover zu sehende HTF-Serie mit extrem langer Lebensdauer durch eine optimierte Lastverteilung eine bis zu doppelt so lange Lebensdauer wie Standardprodukte und ermöglicht so kleinere, ressourceneffizientere Maschinen. Die S-HTF-Reihe verfügt zusätzlich über den von NSK entwickelten TF-„Tough”-Stahl, der sowohl die Lebensdauer als auch die Belastbarkeit erhöht und sich ideal für verschmutzte oder raue Umgebungen eignet.
Weitere Highlights sind hochbelastbare Kugelgewindetriebe mit Laufbahnbehandlungen für kleine und langsame Bewegungen sowie Schwingungsanwendungen. Hinzu kommen kompakte Hochgeschwindigkeits-Kugelgewindetriebe mit geringem Geräuschpegel, die die DIN-Normen für Abmessungen und hohe Belastbarkeit erfüllen.
Im Bereich der Wälzlagerprodukte können Besucher am Stand ROBUSTDYNA, die ultrahochgeschwindigkeitsfähigen Schrägkugellager von NSK mit hoher Belastbarkeit.
Teilen