NSK Press Release
NSK Europe Ltd.
Marketing & Communications Department
NSK destaca la tecnología lineal en la EMO 2025
NSK présentera ses guidages linéaires et ses vis à billes à l'EMO, qui revient à Hanovre du 22 au 26 septembre (stand J17 dans le hall 6).

Séries DH/DS de Guidages Linéaires
En ce qui concerne les premières, le stand mettra l'accent sur la série longue durée DH/DS de NSK. Grâce à sa capacité de charge dynamique leader sur le marché, cette série offre une distance de course plus de deux fois supérieure à celle des guides linéaires NH/NS conventionnels de l'entreprise.
Ce produit facilite la réduction de la taille des équipements, car il permet d'utiliser des guides linéaires plus petits et fait appel à la technologie de traitement thermique TF « Tough » brevetée par NSK, qui contrôle la quantité d'austénite retenue dans l'acier afin de prolonger la durée de vie.
Une autre solution qui sera présentée est la série RA de guides à rouleaux de NSK, qui offrent une durée de vie deux fois plus longue que les produits conventionnels dans les environnements contaminés grâce à leurs performances d'étanchéité supérieures. Dans le cas des guides montés à l'envers, les utilisateurs peuvent bénéficier d'une durée de vie quatre fois plus longue, voire plus, en combinant le joint V1 avec le joint inférieur V1, qui couvre toute la face inférieure du coulisseau.

Série RA de Guidages à Rouleaux
En ce qui concerne les vis à billes, NSK mettra en avant sa gamme de pointe pour les machines-outils de haute précision. Cette gamme minimise les erreurs de mouvement et élimine le phénomène de « deuxième défaut », ce qui permet d'obtenir des finitions de surface supérieures et de réduire le besoin de polissage secondaire. Le couple moteur réduit diminue également la consommation d'énergie, tandis que la fluctuation du frottement est réduite jusqu'à 20 %.
Pour les applications à charges élevées, la série HTF longue durée, qui sera également présentée à Hanovre, offre une durée de vie jusqu'à deux fois supérieure à celle des produits standard grâce à une répartition optimisée de la charge, ce qui permet de fabriquer des machines plus petites et plus efficaces en termes d'utilisation des ressources. La gamme S-HTF ajoute l'acier résistant Tough Steel, exclusif à NSK, qui augmente à la fois la résistance à la fatigue et la capacité de charge, ce qui la rend idéale pour les environnements contaminés ou les travaux intensifs.
Parmi les autres produits phares, citons les vis à billes à haute durabilité avec des traitements de piste de roulement spécifiques pour les mouvements petits et lents et les applications d'oscillation, ainsi que les vis à billes compactes à grande vitesse et à faible niveau de bruit qui répondent aux exigences de taille et de haute capacité de la norme DIN.
En ce qui concerne les roulements, les visiteurs du stand pourront découvrir ROBUSTDYNA, les roulements à billes à contact oblique ultra-rapides et à capacité de charge élevée de NSK, ainsi que SURSAVE (TSR), sa cage de roulements pour roulements à billes à contact oblique montés sur la broche principale des machines-outils.
Ils auront également l'occasion d'assister à une démonstration en direct du système de surveillance d'état VCM-3, fabriqué par Brüel & Kjær Vibro, membre du groupe NSK et l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de surveillance d'état pour les machines tournantes.
Partager