선택
- EDD Driver용 핸디 터미널(M-FHT31)
- EGC Driver용 컨버터
- EGA Driver용 컨버터
- EDD Driver용 케이블 세트
- EDD Driver용 내환경 PNZ 모델 케이블 세트
- EGC Driver용 모터 케이블
- EGA Driver용 모터 케이블
- EGC Driver용 레졸버 케이블
- EGA Driver용 레졸버 케이블
- EGC·EGA Driver용 컨버터 케이블
- EDD Driver용 RS-232C 통신 케이블
- EGA Driver용 PC 통신 케이블
- EDD Driver용 CN2 커넥터 케이블
- EDD Driver용 회생 저항
- EGC, EGA Driver용 회생 저항
- EDD용 커넥터 세트
- EGC Driver용 커넥터 세트
- EGA Driver용 커넥터 세트
- EDD Driver용 전원 커넥터
- EGC Driver용 메인 전원 커넥터
- EGC Driver용 컨트롤 전원 커넥터
- EGA Driver용 전원 커넥터
- EDD Driver용 I/O 커넥터
- EGC Driver용 I/O 커넥터
- EGA Driver용 I/O 커넥터
- EDD Driver용 장착 브래킷
- EGC(20A) Driver용 장착 브래킷
- EGC(50A) Driver용 장착 브래킷
- EGA Driver용 장착 브래킷
EDD Driver용 핸디 터미널(M-FHT31)
핸디 터미널(FHT31)은 드라이버 유닛 EDD 모델의 컨트롤 I/O에 파라미터와 프로그램을 입력하기 위한, 사용이 간편한 RS-232C 통신용 터미널입니다.
핸디 터미널(FHT31)은 드라이버 유닛의 파라미터와 채널 프로그램을 읽어 저장(업로드)할 수 있으며, 이를 다른 드라이버 유닛으로 전송(다운로드)하는 기능도 제공합니다.
EGC Driver용 컨버터
EGA Driver용 컨버터
EDD Driver용 케이블 세트
고정 케이블형, 플렉시블 케이블형 및 다양한 길이의 제품이 준비되어 있습니다.
EDD Driver용 내환경 PNZ 모델 케이블 세트
고정 케이블형, 플렉시블 케이블형 및 다양한 길이의 제품이 준비되어 있습니다.
EGC Driver용 모터 케이블
고정 케이블형, 플렉시블 케이블형 및 다양한 길이의 제품이 준비되어 있습니다.
EGA Driver용 모터 케이블
고정 케이블형, 플렉시블 케이블형 및 다양한 길이의 제품이 준비되어 있습니다.
EGC Driver용 레졸버 케이블
길이에 따라 다양한 사양이 준비되어 있습니다.
EGA Driver용 레졸버 케이블
길이에 따라 다양한 사양이 준비되어 있습니다.
EGC·EGA Driver용 컨버터 케이블
고정 케이블형, 플렉시블 케이블형 및 다양한 길이의 제품이 준비되어 있습니다.
EDD Driver용 RS-232C 통신 케이블
EGA Driver용 PC 통신 케이블
EDD Driver용 CN2 커넥터 케이블
EDD Driver용 회생 저항
정격 소비 전력은 7~120W입니다.
EGC, EGA Driver용 회생 저항
정격 소비 전력은 80~220W입니다.
EDD용 커넥터 세트
CN2 커넥터(사용자 측), CN5 커넥터(사용자 측)와 드라이버 유닛 고정 브라켓으로 구성된 옵션 세트
EGC Driver용 커넥터 세트
전원 커넥터와 I/O 커넥터로 구성된 옵션 세트
EGA Driver용 커넥터 세트
전원 커넥터와 I/O 커넥터로 구성된 옵션 세트