선택

NSK K1™윤활 장치

NSK K1™윤활 장치

NSK K1 윤활 장치는 장기간 유지 보수가 필요 없는 작동과 긴 작동 수명을 보장합니다.

기능

・장기간, 유지 보수가 필요 없는 작동
・긴 작동 수명
・식품 가공 또는 의료 기기용 NSK K1도 사용 가능

NO. E3331 윤활 장치 NSK K1

NSK K1-L윤활 유닛

NSK K1-L윤활 유닛

NSK K1-L 윤활 장치는 장기간 유지 보수가 필요 없는 작동과 긴 작동 수명을 보장합니다.

대응 기종: NH 모델 VH 모델 NS 모델 HS 모델

기능
1. 새롭게 개발된 오일 함유 물질은 윤활유 공급 기간을 연장합니다(이전보다 약 2배 증가).
2. 동적 마찰력 감소 (이전보다 약 20 % 감소)

NO. E3335 NSK 리니어 가이드 NSK K1-L 윤활 유닛

NSK 클린 그리스 LG2 / LGU

NSK 클린 그리스 LG2 / LGU

먼지 배출이 적고 토크가 낮은 LG2는 클린룸 환경에서 그 가치를 입증합니다.
LGU는 넓은 온도 범위에서 적합하며 우수한 내구성을 제공합니다.
일반용으로 사용할 수 있는 다양한 그리스도 사용할 수 있습니다.

기능:
・먼지 발생이 적습니다.
・낮은 토르크
・긴 수명

NSK 클린 그리스 LG2 / LGU.pdf

불소화 저온 크롬 도금

Fluoride low temperature Chrome plating

안정적인 박막을 형성하는 흑색 크롬 도금 방식입니다.
불소수지 코팅을 통해 내식성을 향상시킵니다.

불소화 저온 크롬 도금.pdf

더블 씰

더블 씰

표준 씰을 두 배로 늘리는 것으로,
슬라이더에 이물질이 들어가는 것을 장기간 방지합니다.
* 사양은 각 모델의 제품 페이지를 참조하십시오.

수정 유형
:NH모델, NS모델, VH모델, DH모델, DS모델, DV모델
:LW 모델, LA 모델, HA 모델, HS 모델
:RA 모델, RB 모델

프로텍터

Protector


큰 분진을 배제하고, 고온, 고경도의 분진으로부터 사이드씰을 보호합니다. 

* 사양은 각 모델의 제품 페이지를 참조하십시오.

수정 유형
:NH모델, NS모델, VH모델, DH모델, DS모델, DV모델
:LW 모델, LA 모델, HA 모델, HS 모델
:RA 모델, RB 모델

고방진방진 V1 씰

고방진방진 V1 씰

RA 모델 표준 씰에 비해 향상된 내마모성,
슬라이더에 이물질이 장기간 들어가는 것을 방지합니다.


대응 범위
:RA25, 30,35, 45, 55, 65

No. E3334c 리니어 가이드 V1 씰이 장착된 롤러 가이드

E-DFO (전자 DFO)

E-DFO (전자 DFO)

박막 윤활 기술 DFO는 저 증기압 탄화수소 베이킹 필름을 형성하기 위해 더욱 발전했으며,
진공 환경에서 훨씬 더 긴 수명과 낮은 가스 방출을 동시에 달성합니다.

기능
・고진공 호환
・낮은 가스 분출량
・낮은 마찰력

・대응 기종 : LU Model, LE Model, NH Model, HS Model, LW Model
・예압 간극:Z0
・정확도: P5, P6

E-DFO.pdf

NSK 그리스 유닛

NSK 그리스 유닛

가이드 및 공급 메커니즘의 적절한 윤활은 다음과 같은 다양한 기계의 완전한 기능에 필수적입니다.
공작 기계에서 반도체 제조 장비까지.
NSK는 고속, 고하중, 슬라이딩, 고온 및 세척과 같은 다양한 응용 분야에 맞는 다양한 그리스를 제공합니다.
다양한 기구의 가이드와 이송 기구를 원활하게 보충하기 위해, 컴팩트한
핸드 그리스 펌프 다양한 팁 노즐도 사용할 수 있습니다.

No. 3317a NSK 그리스 유닛

Click!Speedy™

Click! Speedy

레일을 원하는 길이로 자르고 K1, 윤활제, 표면 처리 등을 통합합니다.
다양한 옵션과 빠른 배송을 지원합니다.

대응 유형:NH 모형, NS 모형, PU 모형, PE 모형
LW 모델, RA 모델(25-45)

No. E3191 Click! Speedy