선택

NSK 클린 그리스 LG2 / LGU

NSK 클린 그리스 LG2 / LGU

먼지 배출이 적고 토크가 낮은 LG2는 클린룸 환경에서 그 가치를 입증합니다.
LGU는 넓은 온도 범위에서 적합하며 우수한 내구성을 제공합니다.
일반용으로 사용할 수 있는 다양한 그리스도 사용할 수 있습니다.

기능:
・먼지 발생이 적습니다.
・낮은 토르크
・긴 수명

NSK 클린 그리스 LG2 / LGU.pdf

윤활 장치 NSK K1

윤활 장치 NSK K1

NSK K1 윤활 장치는 장기간 유지 보수가 필요 없는 작동과 긴 작동 수명을 보장합니다.
거친 윤활 환경의 밑에 성분의; 깨끗한 윤활 방법은 에 대한 영향을 덜 미칩니다.
환경.

기능
・장기간, 유지 보수가 필요 없는 작동
・긴 작동 수명
・식품 가공 또는 의료 기기용 NSK K1도 사용 가능

NO. E3331 윤활 장치 NSK K1

X1 이물질 환경용 씰

X1 이물질 환경용 씰

새롭게 개발된 접촉식 씰은 방진 및 그리스 밀봉의 두 가지 기능을 가지고 있습니다.

・호환 너트 타입: (HMS 타입, HMD 타입, BSS 타입, 디플렉터(브리지) 타입)
・축경: φ32 - φ50
・리드: 5-20
・예압: 예 (특대 볼 예압, 오프셋 예압)
・정확도 : C3, C5

NO. ESP-121020 X1 이물질 환경용 씰

중공축 볼스크류

중공축 볼스크류

고속 이송 시 발생하는 스크류 축의 열팽창이 위치 결정 정밀도에 미치는 영향을 억제하기 위해, 중공 구조와 지지 베어링을 표준화하여 적용하고 있습니다. 이는 강제 냉각을 통한 열 변위 대책에 있어 가장 중요한 요소로 추천됩니다.

 

사용 가능 사이즈
・축경 : φ32 - φ50
・리드 : 5-20
・예압 : 적용 가능 (오버사이즈 볼 예압, 더블 너트 예압)
・정도 등급 : C3, C5

중공축 볼스크류.pdf

고정밀 공작기계용 너트 냉각 볼 스크류

고정밀 공작기계용 너트 냉각 볼 스크류

중공축으로 냉각하기 어려웠던 긴 볼 스크류도 냉각할 수 있는 것 같았습니다.
또한 중공축 냉각과 함께 사용하면 보다 정확한 온도 제어가 가능합니다.

・호환 너트 타입:HMD 타입
・축경: φ40 - φ63
・리드: 16-30
・예압: 예압품 (옵셋 예압)
・정확도 : C3, C5

・호환 너트 타입: (볼 리턴 튜브 타입)
・축경:φ50 - φ100
・·리드:10-20
・예압: 예압품 (더블 너트 예압)
・정확도 : C3, C5

고정밀 공작기계용 너트 냉각 볼 스크류.pdf

트윈 구동용 볼스크류

트윈 구동용 볼스크류

트윈 구동용 볼스크류 구성에서 리드 정도와 예압을 상호 관리함으로써 테이블의 직진도를 향상시키고, 구동부의 소형화를 통해 고속·고응답 성능을 실현합니다.

대응 볼스크류 종류
(엔드디플렉터식, 튜브식, 디플렉터식)
・축경 : φ32 - φ63
・리드 : 10 - 30
・예압 : 적용 가능 (오버사이즈 볼 예압, 옵셋 예압, 더블 너트 예압)
・클리어런스 : (0.005 mm 이하, 0.020 mm 이하)
・정도 등급 : C5

트윈 구동용 볼스크류.pdf

E-DFO (진공 환경용 윤활 피막 처리)

E-DFO (진공 환경용 윤활 피막 처리)

박막 윤활 기술인 DFO가 한 단계 더 발전하여, 저증기압의 탄화수소 베이킹 코팅막을 형성함으로써 진공 환경에서 대폭 향상된 수명과 낮은 아웃가스를 동시에 실현합니다.

특징
・고진공 대응
・낮은 아웃가스 특성
・낮은 마찰력

E-DFO.pdf

NSK 그리스 유닛

NSK 그리스 유닛

가이드 및 공급 메커니즘의 적절한 윤활은 다음과 같은 다양한 기계의 완전한 기능에 필수적입니다.
공작 기계에서 반도체 제조 장비까지.
NSK는 고속, 고하중, 슬라이딩, 고온 및 세척과 같은 다양한 응용 분야에 맞는 다양한 그리스를 제공합니다.
다양한 기구의 가이드와 이송 기구를 원활하게 보충하기 위해, 컴팩트한
핸드 그리스 펌프 다양한 팁 노즐도 사용할 수 있습니다.

NO. E3317a NSK 그리스 유닛

고정밀 공작 기계용 볼 나사

볼 스크류의 이동 방향이 반전될 때의 마찰 안정화
사분면 투영의 높이를 줄입니다.

지원되는 너트 유형(HMS 모델, HMD 모델, HMC 모델, BSS 모델,
볼 리턴 튜부 재순환, 디플렉터(브리지) 재순환)
샤프트 직경 φ25~φ62
리드(Lead) 리드/샤프트 직경 ≤ 1/2
볼 직경 3.175 (1/8) - 7.9375 (5/16)
예압 Offset 예압, 이중 너트 예압, 스프링 타입 이중 너트 예압

esp-220704.pdf

고부하구동용 NSK 볼스크류

NSK Ball Screws for High-Load Drives Long-Life Specification

고정밀 가공 기술, 해석 기술, 정밀 측정 기술을 융합하여 하중 밸런스를 최적화함으로써 장수명을 실현합니다.

호환 너트 형식 HTF-SRC형
축경 φ100~φ200

esp-220408.pdf