Desarrollo de nuevos productos

Embrague unidireccional seleccionable de próxima generación
Embrague unidireccional seleccionable de próxima generación

En NSK-Warner estamos desarrollando un embrague unidireccional seleccionable (Selectable One-Way Clutch, SOWC), una evolución del embrague unidireccional convencional.

 

El SOWC permite seleccionar externamente los modos de acoplamiento y rotación, contribuyendo a reducir el par de arrastre y a disminuir el tamaño de los componentes en trenes motrices electrificados (xEV).

Placa de Derivación Eléctrica (EByP)
Placa de Derivación Eléctrica (EByP)
Placa de Derivación Eléctrica (EByP)

A medida que los vehículos eléctricos (EV) continúan avanzando, la erosión eléctrica causada por el paso de corriente a través de los rodamientos del motor se ha convertido en un desafío cada vez más importante.

Para resolver este problema, NSK-Warner ha desarrollado la Placa de Derivación Eléctrica (Electrical Bypass Plate: EByP).

Gracias a su exclusivo papel conductor y a una estructura de resorte propia, la EByP ofrece una conductividad eléctrica más de diez veces superior a la de las soluciones convencionales, al tiempo que mantiene un perfil ultradelgado de menos de 0.3 mm, aproximadamente una décima parte del espesor de los productos tradicionales.

Además, puede integrarse fácilmente entre el rodamiento y la carcasa, contribuyendo no solo al ahorro de espacio, sino también a una mayor flexibilidad de diseño y a una mejor facilidad de ensamble.

La EByP es una solución de próxima generación que contribuye a la prevención de la erosión eléctrica y a la mejora del desempeño de compatibilidad electromagnética (EMC) en los sistemas de propulsión para vehículos eléctricos.