![볼베어링 유닛](../../../products/bearingunit/ball/img/top/1154_P000.jpg)
NSK의 베어링 유닛은 볼베어링, 하우징 및 밀봉장치 등을 조합한 제품으로서,내부에는 베어링의 일반구조, 외부는 하우징의 형태를 가집니다. 베어링 유닛을 사용하는 경우, 기계장치의 구조가 단순화되고, 설치, 유지 보수 측면에서도 효율성이 좋아지며, 자체 정렬되는 자동조심(self-aligning)성능이 있으므로 설치오차에 의한 모멘트 하중을 방지할 수 있습니다.
깊은홈 볼베어링(deep groove ball bearing) 62, 63시리즈와 동일한 볼베어링 구조를 가지고 있습니다. 내유성 고무실링과 양쪽에 slinger를 사용하여 이중으로 밀봉되어있습니다.
깊은홈 볼베어링(deep groove ball bearing) 62, 63시리즈와 동일한 볼베어링 구조를 가지고 있습니다. 내유성 고무실링과 양쪽에 slinger를 사용하여 이중으로 밀봉되어있습니다.
![Pillow Blocks](../../../products/bearingunit/ball/img/top/ball_bearing_units_001.jpg)
필로우형 유닛
베어링 유닛중 가장 대표적인 형식이며, 충분한 강도를 가진 간단한 구조의 베어링 하우징에 베어링이 내장되어 있습니다. 각종 기어 및 일반기계 등에 광범위하게 사용되고 있습니다.
![Square Flanged Units](../../../products/bearingunit/ball/img/top/ball_bearing_units_002.jpg)
각형 플렌지 유닛
베어링 하우징은 각형이며, 4개의 볼트로 기계의 측면등에 설치하도록 되어 있습니다. 베어링 설치 구조도 간단하므로, 광범위하게 사용되고 있습니다.
![Oval Flanged Units](../../../products/bearingunit/ball/img/top/ball_bearing_units_004.jpg)
타원형 플렌지 유닛
다이아몬드 형태의 플렌지 이며, 2개의 볼트로 기계 측면등에 쉽게 장착할 수 있습니다. 설치공간 및 축간 거리가 좁은 경우에 적합합니다. 볼트 구멍 간격은 각형 플렌지 유닛의 대각선 위치와 동일합니다.
![Ball Bearings Set Screw Type](../../../products/bearingunit/ball/img/top/ball_bearing_units_003.jpg)
유닛용 볼베어링
유닛전용으로 설계된 베어링입니다. 설치방법에 따라 다양한 형태가 있습니다. 자세한 내용은 NSK에서 제공하는 볼베어링 유닛 카달로그, 볼베어링 유닛 핸드북을 참고하십시오
더 많은 제품의 카다로그는 아래 링크를 참조하십시오.
Downloads (Catalogs and CAD drawings)