선택

상단 커버 유닛 MCM 모델

상단 커버 유닛 MCM 모델

이 쪽의 상품은 재고가 있습니다.
MCM03 모델에는 스페이서 플레이트(별매)가 필요합니다.

MCM 모델

상단 커버 유닛 MCM 모델.pdf

톱 커버 유닛 MCH・TCH 모델

톱 커버 유닛 MCH・TCH 모델

이 쪽의 상품은 재고가 있습니다.
MCH 모델과 TCH 모델에는 스페이서 플레이트가 있습니다.

MCH 모델
TCH 모델

톱 커버 유닛 MCH모델.pdf

톱 커버 유닛 TCH 모델.pdf

센서 유닛

센서 유닛

Photo Sensor Unit과 Proximity Sensor Unit의 두 가지 유형을 사용할 수 있습니다.

포토 센서 유닛: MCM 모델(MCM02 모델 제외), MCH 모델, TCH 모델
근접 센서 유닛 : MCM 모델, MCH 모델, TCH 모델

MCM 센서 유닛.pdf

MCH 센서 유닛.pdf

TCH 센서 유닛.pdf

센서 레일

센서 레일

이 쪽의 상품은 재고가 있습니다. 모든 스트로크에 대비하십시오.

MCM 모델,
MCH 모델
TCH 모델

MCM 센서 레일.pdf

MCH 센서 레일.pdf

TCH 센서 레일.pdf

모터 브래킷

모터 브래킷

이 쪽의 상품은 재고가 있습니다. 서보 모터 및 스테핑 모터를 위해 준비되었습니다.

MCM 모델
TCH 모델

MCM 모터 브래킷.pdf

TCH 모터 브래킷.pdf

모터 장착용 중간 플레이트

모터 장착용 중간 플레이트

이 쪽의 상품은 재고가 있습니다. 서보 모터 및 스테핑 모터를 위해 준비되었습니다.

MCH 모델

모터 장착용 중간 플레이트.pdf

왼쪽 및 오른쪽 볼 나사

왼쪽 및 오른쪽 볼 나사

왼쪽 및 오른쪽 볼 나사 지원

MCM 모델(MCM02 모델 및 MCM03 모델 제외)
MCH 모델
TCH 모델

롱 스트로크

롱 스트로크

긴 스트로크를 지원합니다.
MCM02, 03 모델, 리드 1 및 2는 적용되지 않습니다.
MCL 모델 및 TCH 모델도 제외됩니다.

MCM03 모델, 최대 350
MCM05 모델, 최대 900 (더블 슬라이더는 810)
MCM06 모델, 최대 1000(이중 슬라이더는 910)
MCM08 모델, 최대 1000 (더블 슬라이더는 880)
MCM10 모델, 최대 1750(더블 슬라이더는 1600)

MCH06 모델, 최대 600 (더블 슬라이더는 500)
MCH09 모델, 최대 1000 (더블 슬라이더는 850)
MCH10 모델, 최대 1750(더블 슬라이더는 1600)

롱 스트로크.pdf

풀 커버 유닛

이 쪽의 상품은 재고가 있습니다. 센서 유닛을 사용할 때는 풀 커버 유닛을 설치할 수 없습니다.

MCM 모델(MCM02 모델 제외)

MCM 풀 커버 유닛.pdf

높은 추력

지지 베어링과 볼 스크류의 하중 용량을 증가시켜 피드 스크류 시스템의 수명을 향상시킵니다.
해당 리드는 10, 20, 25mm에 해당합니다.

TCH 모델

높은 추력.pdf

NSK 그리스 유닛

NSK 그리스 유닛

가이드 및 공급 메커니즘의 적절한 윤활은 다음과 같은 다양한 기계의 완전한 기능에 필수적입니다.

공작 기계에서 반도체 제조 장비까지.
NSK는 고속, 고하중, 슬라이딩, 고온 및 세척과 같은 다양한 응용 분야에 맞는 다양한 그리스를 제공합니다.
다양한 기구의 가이드와 이송 기구를 원활하게 보충하기 위해, 컴팩트한
핸드 그리스 펌프 다양한 팁 노즐도 사용할 수 있습니다.

아니요. E3317 NSK 그리스 유닛