지원 유닛

경하중 및 소형 장비를 위한 지원 장치

경하중 및 소형 장비를 위한 지원 장치

고강성, 고정측에 낮은 토크의 앵귤러 콘택트 볼 베어링이 특징이며,
지지측에 밀봉된 볼 베어링. 클린룸용으로 설계된 라인업도 적합합니다.
운반 장비용 볼 스크류에 사용합니다.

・대응 보어 직경:φ4-φ25 (클린룸:φ6-φ15)
・형상 고정면 스퀘어 타입:(일반, 로우타입, 클린)
・형상 고정면 원형 타입(일반, 고하중 타입, 클린)
・서포트 사이드 스퀘어 타입:(일반, 로우 타입, 클린)

경하중 및 소형 장비를 위한 지원 장치.pdf

고속, 고하중 공구를 위한 지원 장치

고속, 고하중 공구를 위한 지원 장치

NSK TAC C 시리즈는 축 방향 강성이 높고 공작 기계 피더에 적합합니다.
그것은 스러스트 앵귤러 베어링을 통합합니다.

・대응 내경:φ17-φ40
・베어링 조합:(DF, DFD, DFF),BR>

고속, 고하중 공구를 위한 지원 장치.pdf

NSK HPS™ 볼 스크류 서포트 베어링 NSKTAC C 시리즈

NSK HPS™ 볼 스크류 서포트 베어링 NSKTAC C 시리즈

매우 견고하고 연장된 서비스 수명을 제공하여 가능해졌습니다.
볼 스크류 서포트 유닛용 베어링을 특별히 설계합니다.

기능:

매우 견고하고 기능성이 뛰어난 이 시리즈는 밀폐형 베어링을 포함한 광범위한 라인업으로 제공됩니다.
신뢰성이 높고 이물질에 강한 접점 씰과 함께 사용할 수 있습니다.
취급 편의성 향상

・대응 내경 :φ15 - φ60 (씰 사용 시 φ15 - φ55)

NSK HPS™ 볼 스크류 서포트 베어링 NSKTAC C 시리즈.pdf

고하중 구동 애플리케이션용 NSK HPS™ 볼 스크류 서포트 베어링, NSK TAC 03

고하중 구동 애플리케이션용 NSK HPS™ 볼 스크류 서포트 베어링, NSK TAC 03

매우 견고하고 연장된 서비스 수명을 제공하여 가능해졌습니다.
볼 스크류 서포트 유닛용 베어링을 특별히 설계합니다.

향상된 신뢰성은 표준 앵귤러 콘택트 볼 베어링에 비해 연장된 서비스 수명을 제공합니다.

최적으로 설계된 볼 베어링은 더 낮은 회전 토크를 달성합니다.

・대응 내경:φ15 - φ180

고하중 구동 애플리케이션용 NSK HPS™ 볼 스크류 서포트 베어링, NSK TAC 03.pdf

NSK HPS™ 앵귤러 콘택트 스러스트 볼 베어링 볼 스크류 지원(더블 로우) BSBD™ 시리즈

NSK HPS™ 앵귤러 콘택트 스러스트 볼 베어링 볼 스크류 지원(더블 로우) BSBD™ 시리즈

단 하나 외부 반지를 가진 back-to-back 배열 (DB)에 있는 두 배 줄 모난 접촉 돌격 볼베어링.
이 시리즈의 베어링은 쉽게 취급할 수 있도록 접촉 밀봉 및 사전 그리스 처리되어 있습니다.

고성능 그리스가 사전 포장되어 있어 취급이 용이합니다.
BSF 유형 베어링에는 볼트 구멍과 추출 홈이 있습니다.
외부 링에 있어 하우징에 직접 쉽게 장착하고 제거할 수 있습니다.
BSBD 베어링은 응용 분야에 적합한 DT 쌍으로 제공됩니다.
외부 하중이 크거나 높은 강성과 긴 수명이 필요한 경우.

・대응 내경:φ12-φ60(조합은 φ17-φ50)