D-VibA10 제품 개요
개요
        
    
    
    
회전 기계의 진동과 상태를 현장에서 측정하고 진단할 수 있는 고성능 무선 장치입니다.
이 장치는 또한 베어링 상태를 쉽고 빠르게 진단할 수 있습니다.
영상
기능 및 특징
1. 작고 가볍습니다.
손바닥에 쏙 들어오는 진동 픽업 장치.
크기: Φ48 mm×H 81 mm
무게: 170g
2. 무선 연결
블루투스®를 통해 Android 스마트폰에 연결합니다.
진동 측정/진단 앱은 Google Play 스토어에서 다운로드할 수 있습니다.
3. 고성능
시중에서 판매되는 FFT 분석기와 동일한 데이터 처리 기능을 제공합니다.
이 앱에는 베어링 박리 및 긁힘 진단을 위한 "ACOUS NAVI for Bearings" 기능이 함께 제공됩니다.
4. 효율적인 진단
수동/자동 진동 측정 모드, 정밀 베어링 진단을 위한 맞춤형 평가 수준, 간편한 재진단 및 동반 관리 소프트웨어를 지원합니다.
사용 사례
■ 접근이 어려운 장비에
        
    
    
    
■클린 룸 등의 시설에서
        
    
    
    
■높은 곳에서
        
    
    
    
■쉴드 기기에
        
    
    
    
무선 인증
일본, 중국, 인도, 한국, 태국, 싱가포르, 대만, 미국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 유럽 연합
카탈로그