Success Story
Industria: Papeleras
Aplicación: Rodillo de Papel
Cost Saving: $480,000
Introducción
- TL Spherical Roller Bearing
Factores Clave
- El molino de papel más importante experimentaba múltiples grietas en el anillo interior del rodillo de la calandra
- Se utilizada un rodamiento esférico estándar con anillo interior sin carburizar
- 12 Fallas anuales
- Tiempo de inactividad y mantenimiento en exceso
Propuesta de Valor
- NSK investigó los rodamientos de competidores fallidos
- La revisión de la aplicación fue realizada por ingenieros de NSK
- Se determinó que el alto calor en la aplicación causaba que los anillos interiores de los rodamientos se agrietaran
Características del producto
- Composición química del acero innovadora
- Proceso especial de tratamiento térmico
- Anillos internos y externos de alta resistencia
- Térmicamente resistente a las grietas
- Mayor resistencia al estrés del aro
- Mayor vida útil - más del doble de la de los rodamientos convencionales en ambientes contaminados
- Mayor estabilidad a altas temperaturas (hasta 200°C)
Desglose del beneficio aportado
| Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
|---|---|---|---|---|
| Costes rodamiento: Vida del Rodamiento: 12 rodamientos a $10,000 USD por 5 años | $600,000 | Costes rodamiento: Vida del Rodamiento: 6 rodamientos a $10,000 USD por 5 años | $300,000 | |
| Costes de pérdida de producción: Tiempo de inactividad: 4 horas a $1,500/hr x 6 x 5 años | $180,000 | Costes de pérdida de producción: Tiempo de inactividad: Eliminado | $0 | |
| Coste Total Anual | $156,000 | $60,000 | ||
Referencia:SS-SP-
Compartir