Rodamientos axiales de bolas de contacto angular NSKROBUST

Los rodamientos de bolas que soportan cargas axiales en tornillos de máquinas herramienta requieren alta capacidad de velocidad y alta rigidez. Para un rendimiento superior, los rodamientos NSKROBUST están diseñados para ofrecer una alta rigidez de empuje y una baja generación de calor a altas velocidades.

NSKROBUST Angular Contact Thrust Ball Bearings

Características de diseño

  • Rodamientos axiales de bolas de contacto angular de una hilera en arreglo espalda con espalda (DB)
  • Con jaulas de resina de poliamida para diámetros interiores de hasta 160 mm; jaulas de latón mecanizado para tamaños mayores
  • Disponibles con bolas de acero, bolas de cerámica para mayor resistencia al agarrotamiento y menor generación de calor, o bolas EQTF de larga duración para alta resistencia al desgaste
  • Con precisiones P2A y P4A (clase ISO con tolerancias especiales en el diámetro exterior)
  • Para diámetros interiores y exteriores de la serie 10, con dimensiones de ancho especiales
  • Disponibles con ángulo de contacto de 40° (tipo BTR) y/o 30° (tipo BAR)
  • Los tipos BTR ofrecen una alta rigidez axial a altas velocidades; los tipos BAR admiten velocidades más altas
  • Disponibles para diámetros interiores de 50 a 380 mm

Beneficios operativos

  • Las jaulas de resina de poliamida son especialmente adecuadas para la estabilidad y la baja fricción a altas velocidades.
  • Las tolerancias especiales del diámetro exterior garantizan que no se produzca carga radial al montarse con rodamientos de rodillos cilíndricos.
  • Las dimensiones especiales de ancho facilitan la intercambiabilidad con los rodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble dirección convencionales.

Campos de aplicación:

  • Máquinas herramienta